APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.
Více informací o programu Podmínky programuStojanová síťová skříň NetShelter SX 42U 750 mm šířka x 1 200 mm hloubka s bočnicemi, bílá
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U 750 mm šířka x 1 200 mm hloubka s bočnicemi, bílá
United Arab Emirates , Argentina , Austria , Australia , Belgium , Bulgaria , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Česká republika , Germany , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Spain , Finland , France , United Kingdom , Greece , Hong Kong SAR China , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Italy , Japan , South Korea , Kazakhstan , Lithuania , Latvia , Morocco , North Macedonia , Mexico , Malaysia , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Romania , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Thailand , Tunisia , Turkey , Taiwan , Ukraine , United States , Vietnam , South Africa
Velikost
2800KBAktualizováno dne
2023-10-04Velikost
1240KBAktualizováno dne
2023-09-29Velikost
81KBAktualizováno dne
2022-02-01Velikost
384KBAktualizováno dne
2023-10-04Velikost
202KBAktualizováno dne
2023-10-04Velikost
166KBAktualizováno dne
2023-10-04Velikost
1262KBAktualizováno dne
2024-02-22Velikost
1285KBAktualizováno dne
2024-02-22Velikost
5076KBAktualizováno dne
2023-08-15Titul
AR3340_Visio Stencils - NetShelter SX, 42U, 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with SidesVelikost
1087KBAktualizováno dne
2021-08-27Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání...
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.
High performance, redundant power protection with scalable power and runtime for space-constrained server rooms, and voice and data networks.
Spolehlivý rozvod napájení
Spolehlivý rozvod napájení
Montážní sada pro kabelový žebřík obsahuje dva nastavitelné držáky, které lze připevnit na různé plochy, poskytuje úchytné body pro systémy kabelových žebříků. Tato flexibilní svorka se upevňuje na mnoho různých ploch jakou jsou horní části kabelových průchodek jako zvýšení pomocí žebříku, skříňové střešní kryty NetShelter pro přímé žebříkové vedení ke skříni a jako sada pro montáž ke 4U rámečku pro propojování ve vrchní oblasti kabeláže (VDIM33174).