Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13

Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13

AP7920B

In stock
1 063,59 €
Cena včetně DPH
Množství

AP7920B 

Stojanová PDU, přepínaná, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13

This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.

Zahrnuje : Installation guide , Rack mounting brackets , User manual

Spínané stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody

  • Gigabit Ethernet Connectivity
    9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
  • Enhanced Cybersecurity
    9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
  • Funkce správy sítě
    Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
  • Přístup více uživatelů
    Podporuje až čtyři přístupové úrovně ‒ správce, uživatel zařízení, uživatel pouze pro čtení a uživatel pouze pro síť ‒ s požadavkem uživatelského jména a hesla.
  • EcoStruxure IT Ready
    Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
  • Limitní hodnoty pro varování
    Definice úrovně výstrah, které zamezí přetížení okruhů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah.
  • Limitní hodnoty pro varování
    Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
  • Outlet Level Grouping
    Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
  • Sdílení síťových portů
    Umožňuje připojit čtyři stojanové jednotky PDU pomocí vstupních a výstupních portů, takže je zapotřebí pouze jedno síťové připojení.
  • 1% Metering Accuracy
    Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
  • C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
    Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
  • 60C Operating Temperature
    All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
  • High Retention Outlets
    With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
  • Field-replaceable NMC
    Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
  • Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
    Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
  • Možnost rozšíření paměti typu flash
    Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
  • Pro montáž do stojanu
    Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
  • Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
    Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
  • Jediný vstupní zdroj napájení
    Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua & Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Barbados , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Brazil , Botswana , Belarus , Belize , Canada , Congo - Kinshasa , Côte d’Ivoire , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gambia , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong SAR China , Honduras , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , North Macedonia , Mali , Myanmar (Burma) , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Rwanda , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad & Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Jmenovité výstupní napětí
    208V , 230V
  • Maximum Total Current Draw
    10
  • Výstupní přípojky
    (8) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)
  • Další napětí a odpovídající proudy
    10A @ 230V, 12A @ 208VA

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    200V , 208V , 230V
  • Kmitočet na vstupu
    90 - 264 V
  • Typ připojení vstupu
    IEC 60320 C14
  • Délka přívodního kabelu
    2metrů
  • Acceptable Input Voltage
    200 - 240VAC
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Load Capacity
    2300VA
  • Maximum Input Current
    15A
  • Odlehčený regulovaný vstupní proud (Severní Amerika)
    12A

Fyzický

  • Maximální výška
    44mm , 4.4cm
  • Maximální šířka
    445mm , 44.5cm
  • Maximální hloubka
    108mm , 10.8cm
  • Výška stojanu
    1U
  • Čistá hmotnost
    2.27kg
  • Hmotnost při dodání
    3.45kg
  • Přepravní výška
    70mm , 7.0cm
  • Přepravní šířka
    343mm , 34.3cm
  • Přepravní hloubka
    470mm , 47.0cm
  • Barva
    Černá

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 45 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0 - 3048metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -25 - 65 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE, CSA, Registrováno cUL, EN 55022 třída A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, UL 60950, UL listed, VDE
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

547KB

Aktualizováno dne

2024-07-29

Release Notes for: AP7•••B and AP8••• series Rack Power Distribution Units and AP71••B Inline Current Meters
PDF

Velikost

6675KB

Aktualizováno dne

2024-05-16

PDF

Velikost

523KB

Aktualizováno dne

2024-02-07

PDF

Velikost

113KB

Aktualizováno dne

2021-11-08

Release Notes for NetShelter Rack PDUs. AOS v704, rpdu2g v706,
PDF

Velikost

2002KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

Covers the physical Device interface, the Command Line Interface (CLI), and the Web User Interface (Web UI) for both deployment and system monitoring
Design / Konfigurace
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

985KB

Aktualizováno dne

2023-02-22

Switched Rack PDU (AP7920B) Overview and Specifications
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

881KB

Aktualizováno dne

2024-04-04

PDF

Velikost

360KB

Aktualizováno dne

2024-02-29

PDF

Velikost

60KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

SDOC for CMIM Compliance for Morocco_AP79XX Series PDUs
PDF

Velikost

282KB

Aktualizováno dne

2023-09-07

PDF

Velikost

977KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

652KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

709KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

274KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

Rychlý prodejní referenční list
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

123KB

Aktualizováno dne

2023-09-29

Reference the new features of the AP7000 Series "B" SKU PDUs which replaced the previous generation at the end of 2016.
Source

Velikost

4883KB

Aktualizováno dne

2019-07-30

Reference the new features of the AP7000 Series "B" SKU PDUs which replaced the previous generation at the end of 2016.
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Power Distribution, Switched Rack PDU

Kategorie

Podkategorie


Servisní balíček 1 rok prodloužení záruky pro příslušenství

Získejte prodloužení záruky na tovární záruku nad rámec původní záruční lhůty pro váš klid a°ochranu před selháním

WBEXTWAR1YR-AC-02
62,73 €

Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt