Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Stojanová PDU, základní, 1U, 22kW, 400V, (6) C19

Stojanová PDU, základní, 1U, 22kW, 400V, (6) C19

AP7526

1 039,39 €
Cena včetně DPH

AP7526 

Stojanová PDU, základní, 1U, 22kW, 400V, (6) C19

  • Resetovatelné jističe
    Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.

Základní stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody

  • Pro montáž do stojanu
    Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
  • Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
    Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
  • Jediný vstupní zdroj napájení
    Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
  • Nízké náklady na distribuci napájení
    Poskytuje několik zásuvek pro napájení zařízení ve stojanu za přijatelnou cenu.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , Congo - Kinshasa , Côte d’Ivoire , Chile , Cameroon , China , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gambia , Greece , Hong Kong SAR China , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , North Macedonia , Mali , Myanmar (Burma) , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Romania , Rwanda , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Ochrana před přetížením
    Ano
  • Maximum Total Current Draw
    32
  • Výstupní přípojky
    (6) IEC 60320 C19 (Záložní provoz na baterie)

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    400V 3PH
  • Kmitočet na vstupu
    47 - 63 Hz
  • Typ připojení vstupu
    IEC 60309 32 A 3P + N + PE
  • Délka přívodního kabelu
    2.4metrů
  • Acceptable Input Voltage
    200 - 250VAC
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Load Capacity
    22000VA
  • Maximum Input Current
    32A
  • Maximum Line Current
    32A

Fyzický

  • Maximální výška
    44mm , 4.4cm
  • Maximální šířka
    437mm , 43.7cm
  • Maximální hloubka
    254mm , 25.4cm
  • Výška stojanu
    1U
  • Čistá hmotnost
    4.84kg
  • Hmotnost při dodání
    6.97kg
  • Přepravní výška
    241mm , 24.1cm
  • Přepravní šířka
    559mm , 55.9cm
  • Přepravní hloubka
    502mm , 50.2cm
  • Barva
    Černá

Okolní

  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    5 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0 - 3048metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -25 - 65 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    5 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE, GOST, VDE
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
1939KB

Aktualizováno dne

2024-05-07

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Velikost

545KB

Aktualizováno dne

2024-05-07

Katalogy
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

7075KB

Aktualizováno dne

2024-11-04

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
PDF

Velikost

73KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
Design / Konfigurace
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

961KB

Aktualizováno dne

2022-01-21

Product Overview; Technical Specifications
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

360KB

Aktualizováno dne

2024-02-29

PDF

Velikost

756KB

Aktualizováno dne

2024-02-29

PDF

Velikost

303KB

Aktualizováno dne

2024-02-29

PDF

Velikost

57KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

SDOC for CMIM Compliance for Morocco_AP75XX Series PDUs
PDF

Velikost

196KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

673KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

274KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

1515KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

Exemption letter issued by UL China for PDUs
Environmental Profile
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

676KB

Aktualizováno dne

2022-10-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Basic Rack PDU Product Range
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Kategorie

Podkategorie


Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U 600 mm šířka x 1 070 mm hloubka s bočnicemi, bílá

Stojanová skříň s bohatou výbavou, optimalizovaná pro snadnou instalaci, správu kabelů, integraci napájecích rozvodů a maximalizaci průtoku vzduchu.

AR3100W
2 178,00 €
APC NetShelter SX 18U Serverová stojanová skříň 600 mm × 900 mm s černými stranami

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.

AR3006
1 270,50 €
APC NetShelter SX 12U Serverová stojanová skříň 600 mm × 1070 mm s černými stranami

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.

AR3103
1 208,79 €
APC NetShelter SX 24U Serverová stojanová skříň 600 mm x 1070 mm s černými stranami

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing.

AR3104
1 845,25 €
APC NetShelter SX 12U Serverová stojanová skříň 600 mm × 900 mm s černými stranami

An industry standard rack with thethe most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.

AR3003
1 027,29 €
APC NetShelter SX 42U Serverová stojanová skříň 600 mm x 1070 mm s černými stranami

Stojanová skříň s bohatou výbavou, optimalizovaná pro snadnou instalaci, správu kabelů, integraci napájecích rozvodů a maximalizaci průtoku vzduchu.


Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt