APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.
Více informací o programu Podmínky programuAPC NetShelter SX 12U Serverová stojanová skříň 600 mm × 1070 mm s černými stranami
APC NetShelter SX 12U Serverová stojanová skříň 600 mm × 1070 mm s černými stranami
An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.
Zahrnuje : Casters , Door , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels
United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua & Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Botswana , Belarus , Belize , Canada , Congo - Kinshasa , Côte d’Ivoire , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Eritrea , Spain , Ethiopia , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gambia , Guadeloupe , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong SAR China , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , St. Kitts & Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , St. Lucia , Sri Lanka , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Madagascar , North Macedonia , Mali , Myanmar (Burma) , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Romania , Rwanda , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks & Caicos Islands , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad & Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , St. Vincent & Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe
Velikost
463KBAktualizováno dne
2023-09-29Velikost
1197KBAktualizováno dne
2022-09-16Velikost
188KBAktualizováno dne
2023-09-29Velikost
1262KBAktualizováno dne
2024-02-22Velikost
5076KBAktualizováno dne
2023-08-15Velikost
5111KBAktualizováno dne
2019-07-30Velikost
203KBAktualizováno dne
2023-10-04Velikost
203KBAktualizováno dne
2023-10-04Komponenty stojanu, které lze přidat do stávajících stojanů, změní-li se požadavky.
Komponenty stojanu, které lze přidat do stávajících stojanů, změní-li se požadavky.
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Klika s 3palcovým klíčem master key představuje další bezpečnostní prvek pro skříně NetShelter. Vyžaduje stejnou montáž jako standardní klika.
Best in class intelligent rack power distribution (PDU) with up to 50% more power, twice as many outlets, and a 4-in-1 combination outlet design for fast, flexible deployment in modern data centers.
Poskytuje redundantní napájení pro zařízení s jedním napájecím kabelem.
Obsahuje pět dílů. Náhradní kartáčové lišty, které se instalují na střešní a boční panely skříní NetShelter a zajišťují správné proudění vzduchu.
Instaluje se na různá místa uvnitř skříně, například na svislé montážní příruby a do svislých kanálů pro příslušenství o velikosti 0U. Nabízí možnost instalace stojanových jednotek PDU a dalšího malého příslušenství.
The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.
Poskytuje redundantní napájení pro zařízení s jedním napájecím kabelem.