Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

NetShelter SX 45U skříň šířka 750 mm × hloubka 1 070 mm s bočnicemi bílá

NetShelter SX 45U skříň šířka 750 mm × hloubka 1 070 mm s bočnicemi bílá

AR3155W

NetShelter SX 45U skříň šířka 750 mm × hloubka 1 070 mm s bočnicemi bílá

null

Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Zahrnuje: Šachtový hardware,Klíč(e),Stejně zaklínované dveře a boční panely,Vyrovnávací paty,Montážní hardware,Předinstalovaná kolečka,Boční panely,Uživatelská příručka

NetShelter SX Enclosures Vlastnosti & Vyhody

  • Nastavitelné montážní kolejnice s pevně uchycenými montážními prvky a rychlým seřízením polohy
    Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 1/4" (6,4 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Funkce snadného ustavení polohy integrovaná do montážních kolejnic skříně a bočního pažení umožňuje rychlou kontrolu vyrovnání polohy bez nutnosti použití nářadí. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
  • Zvláštní možnosti balení přepravního stojanu s předem instalovaným zařízením
    Kontejnery s nárazuvzdorným obalem jsou standardní kontejnery, u nichž jsou provedna zvláštní opatření v konstrukci balení a sestavení pro přepravu skříní s vybavením instalovaným uvnitř. Staví na rozsáhlých zkušenostech v oboru a spolupráci s předními výrobci IT a nedávné certifikaci společnosti Cisco® pro předinstalaci a přepravu systémů Cisco Unified Computing Systems (UCS). Podívejte se na apc.com, kde najdete možné velikosti a údaje o dostupnosti.
  • Dělená zadní dvířka
    Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
  • Možnost různých voleb sestavení skříně podle objednávky (ATO)
    Možnosti skříní ATO (Assemble-to-Order = sestavení podle objednávky) poskytují zákazníkům pořizujícím si skříně vyšší úroveň specifických úprav než standardní modely skříní. Tyto specifické úpravy jsou omezeny samotnou montáží skříně a neobsahují dodatečné součásti montované do skříní. Skříň může být například sestavena bez bočnic, dveří, nebo bez bočnic i dveří. Volby velikostí skříní a dostupnost si můžete ověřit na adrese apc.com.
  • Integrovaný spojovací materiál s možností nastavení pro skříně různých šířek
    Skříně zahrnují předinstalovaný montážní materiál ke spojení skříní do řady, které dodává skříni dodatečnou stabilitu. Předinstalované montážní prostředky zahrnují otvory k propojení sousedních skříní u 600mm center nebo 24" center v závislosti na podlahovém uspořádání.
  • Nízkoprofilová otočná pojezdová kolečka a vyrovnávací patky seřiditelné zespodu nebo shora
    Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patky lze rychle seřizovat pomocí šroubováku nebo vrtačky, a není proto nutné sahat pod dno skříně klíčem.
  • Předinstalované zadní kanály pro příslušenství po celé výšce skříně
    Integrovaný a nastavitelný zadní kanál pro příslušenství poskytuje montážní místa velikosti 0U pro příslušenství instalovaná bez použití nářadí. Každý kanál má dvě montážní přihrádky podporující kombinaci až čtyř různých příslušenství, jako například PDU a svislé držáky kabelů. Skříně o hloubce 1070 mm (42in), 825 mm (32 in) skříně a síťové skříně zahrnují dva kanály. Skříně o hloubce 1200 mm (48in) zahrnují čtyři kanály. Kanály jsou předinstalovány z výroby v zadní části skříně, ale je možné je přemístit do jiných poloh ve skříni podél bočního pažení, aby se tak přeuspořádaly kabely podle toho, kde jsou nejvíce potřeba.
  • Integrace s produkty InfraStruxure
    Produkty chlazení, distribuce napájení a správy kabelů Schneider Electric bezproblémově fungují s IT skříněmi a tvoří kompletní systém podpory infrastruktury.
  • Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
    Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
  • Optimalizováno pro vysokokapacitní systémy správy kabelů
    Skříně NetShelter SX jsou optimalizovány pro použití s vysokokapacitními systémy správy kabelů, které se připojují k montážním kolejnicím pro zařízení uvnitř skříní, přičemž zarovnávají jednotkové montážní prostory pro zařízení a poskytují kanály pro vedení a uspořádání kabeláže.
  • Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack
    Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
  • Přístupové otvory pro kabel s předinstalovanými kartáčovými pásy
    Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Střešní kryt obsahuje otvory s kartáčovými pásy předinstalovanými v místech blíže k přední části skříní, které umožňují průchod datových kabelů a prostředků pro odvod vzduchu.
  • Boční panely s poloviční výškou a volitelnou možností kartáčových pásků pro vedení přes panel
    Boční panely poloviční výšky s rychlým odnímáním přispívají k menší velikosti a nižší hmotnosti pro snadnou manipulaci a přístup k zařízením. Boční panely lze uzamknout pomocí jediného klíče společně s dveřmi. K dispozici jsou nyní možnosti bočních panelů s integrovanými průchozími otvory a kartáčovými pásy pro vedení kabeláže do sousedních stojanů v řadě a při současném zachování řádného proudění vzduchu.
  • Perforované přední dveře s oblým profilem
    Perforované přední a zadní dveře poskytují dostatek ventilace pro servery a síťová zařízení. Perforovaná část předních dveří je optimalizována v podobě oblého profilu, který poskytuje větší povrchovou plochu pro větší pokrytí a rozsah perforace.
  • Rychloodpínací dvířka
    Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.
  • Jednoduchá volba
    Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
  • Snadno odnímatelný střešní kryt pro přístup ke kabelům
    Střešní kryt lze jednoduše odejmout z nasazovacích pantů pro účely přístupu během instalace zařízení, nebo dokonce i s již nainstalovanou kabeláží vedenou otvory pro kabely. Po odejmutí lze střešní kryt obrátit, čímž je možné změnit polohu větších otvorů pro kabely pro snazší zavedení zástrček a konektorů napájecích rozvodů.
  • Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware
    Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
  • Integrace montážních kolejnic pro zařízení se systémy propojovacích kabelů
    Montážní kolejnice pro zařízení obsahují montážní otvory ve vzdálenosti 0U vedle montážního prostoru EIA 19", které umožňují instalovat propojovací systémy datových kabelových rozvodů (DDC) APC, aniž by tím byl obsazen jakýkoli kriticky potřebný prostor pro zařízení v podobě jednotek U. Provedení skříní pro AV a sítě neobsahují otvory pro integraci kabeláže DDC. Pro použití s těmito skříněmi jsou k dispozici jiné možnosti, 1U, 2U a 0U v zadní části skříně.
  • Podpora pro šrouby s okem integrovaná do rámu skříně
    Integrované otvory pro šrouby s oky v horní části rámu skříně umožňují zdvihnutí skříně a její bezpečné uložení pomocí zdvihacích mechanismů vhodných k použití se zdvihacími oky. Podrobné specifikace požadavků na šroubovací zdvihací oka a hmotnostní meze skříně naleznete uživatelské dokumentaci ke skříni.
  • Integrované elektrické zemnění
    Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
  • Zatížitelnost
    Prověřený návrh s rámem, bytelné montážní koleje a pevná kolečka poskytují možnost instalace až 1700 kg statické (vyrovnávací patky) a 1023 kg dynamické (kolečkové) zatížení (42U-52U). Modely 12U a 18U mají statickou a dynamickou kapacitu zatížení 272 a 408 kg. Skříně byly testovány a schváleny tak, aby byly kombinovány s příslušenstvím pro šroubování a vyhověly různým seismickým požadavkům. Vyhledejte si v apc.com dokumentaci k produktům pro konkrétní požadavky
Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Argentina , Austria , Australia , Belgium , Bulgaria , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Česká republika , Germany , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Spain , Finland , France , United Kingdom , Greece , Hong Kong SAR China , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Italy , Japan , South Korea , Kazakhstan , Lithuania , Latvia , Morocco , North Macedonia , Mexico , Malaysia , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Romania , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Thailand , Tunisia , Turkey , Taiwan , Ukraine , United States , Vietnam , South Africa

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    2124mm , 212.4cm
  • Maximální šířka
    750mm , 75.0cm
  • Maximální hloubka
    1070mm , 107.0cm
  • Výška stojanu
    45U
  • Čistá hmotnost
    155.0kg
  • Hmotnost při dodání
    172.3kg
  • Přepravní výška
    2240mm , 224.0cm
  • Přepravní šířka
    1320mm , 132.0cm
  • Přepravní hloubka
    850mm , 85.0cm
  • Barva
    Bílá
  • Maximální hloubka montáže
    915.0mm , 91.49cm
  • Minimální hloubka montáže
    262.0mm , 26.19cm
  • Front Door
    16.0měřidlo
  • Vertical Posts
    16.0měřidlo
  • Rear Door
    18.0měřidlo
  • Roof
    18.0měřidlo
  • Side Panels
    18.0měřidlo
  • Šířka stojanu
    19"
  • Weight Capacity (static load)
    1701.0kg
  • Weight Capacity (dynamic load)
    1020.6kg

Okolní

  • Třída ochrany
    IP20

Vyhovuje normám

  • Schválení
    EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
  • Standardní záruka
    5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1982KB

Aktualizováno dne

2023-09-21

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

Velikost

81KB

Aktualizováno dne

2022-02-01

PDF

Velikost

223KB

Aktualizováno dne

2022-02-01

Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1285KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Šablony
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Source

Velikost

5076KB

Aktualizováno dne

2023-08-15

Visio Stencils for all NetShelter SX Enclosures
PDF

Velikost

5111KB

Aktualizováno dne

2019-07-30

Visio Stencils for all NetShelter SX Enclosures
Specifikace nabídky
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

203KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Source ZIP

Velikost

203KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Kategorie

Podkategorie


APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered Outlet, 3PH, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309

Best in class intelligent rack power distribution (PDU) with up to 50% more power, twice as many outlets, and a 4-in-1 combination outlet design for fast, flexible deployment in modern data centers.

Jednotka PDU Easy, základní, Zero U, 16 A, 230 V, (20)C13 a (4)C19; IEC309

Easy Basic PDU poskytuje spolehlivé jednotky PDU pro distribuci napájení ve stojanu (PDU), které nabízejí více než jen zásuvkovou lištu pro serverové stojany a řešení síťových stojanů.

EPDU1116B
375,09 €
Monitor stojanu NetBotz 750

The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.

NBRK0750
2 994,75 €
APC Smart-UPS X, Line Interactive, 2200VA, Tower/Rack 4U, 208V-230V, 8x C13+2x C19 IEC, SmartSlot, Prodloužená záloha, Nižší hloubka

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

SMX2200HV
1 978,35 €
Stojanová PDU 2G, s měřením jednotlivých vývodů s přepínáním, 0U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19

Přepínané stojanové jednotky PDU s měřením jednotlivých zásuvek od společnosti APC umožňují vyspělou a přizpůsobitelnou kontrolu napájení a měření napájení u jednotlivých zásuvek. Možnost vzdáleného ovládání zásuvek umožňuje vypnout a zapnout napájení, a restartovat tak uzamčená zařízení, a zamezuje neautorizovanému použití jednotlivých zásuvek. Prodlevy v postupném spínání zásuvek umožňují uživatelům definovat pořadí zapínání či vypínání připojených zařízení. Zamezuje přetížení obvodů při obnově napájení a prodlužuje dobu běhu kritických zařízení pomocí nastavení priority jednotlivých zátěží. Měření proudu umožňuje vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Přepínané jednotky PDU pro montáž do stojanu nabízejí monitorování skutečného výkonu, port senzoru teploty a vlhkosti a zásuvky IEC s pojistkou. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT. Uživatel může přistupovat k přepínaným jednotkám PDU pro stojany, konfigurovat je a řídit pomocí zabezpečeného webového rozhraní, rozhraní SNMP či Telnet a má k dispozici platformy centralizované správy společnosti APC, které používají nástroje InfraStruXure Central, Capacity Manager a Change Manager.

AP8659EU3
2 087,25 €
Easy PDU Metered ZeroU 16A 230V (18)C13 (3)C19 IEC309

Stojanové jednotky PDU Easy pro měřenou distribuci napájení poskytují v reálném čase vzdálené monitorování a řízení napájení připojených zařízení v serverových a síťových stojanových řešeních. Jednotka PDU Easy obsahuje nejen běžný zásuvkový panel, ale také nabízí uživatelem definované alarmy, které mohou varovat před možným přetížením obvodů dříve, než dojde k závažným selháním IT.

APC Smart-UPS X, Line Interactive, 3kVA, Tower/Rack 4U, 208V-230V, 8x C13+2x C19 IEC, SmartSlot, Prodloužení zálohy, Nižší hloubka

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

SMX3000HV
2 565,20 €
Jednotka PDU Easy, základní, Zero U, 16 A, 230 V, (14) SCHUKO

Easy Basic PDU poskytuje spolehlivé jednotky PDU pro distribuci napájení ve stojanu (PDU), které nabízejí více než jen zásuvkovou lištu pro serverové stojany a řešení síťových stojanů.

APC Easy Rack PDU, Switched, 0U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 20 x C13 and 4 x C19 outlets, IEC60309 2P+E inlet

Spínané stojanové jednotky PDU pro distribuci napájení (PDU) Easy obsahují nejen běžný zásuvkový panel, ale nabízí také pokročilou správu napájení a monitorování zatížení serverových a síťových stojanových řešení. Včetně vzdáleného řízení zapínání / vypínání jednotlivých zásuvek.

APC Smart-UPS RT 19" – Montážní sada kolejniček pro Smart-UPS RT 3/5/7,5/10 kVA

Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.

SURTRK2
263,78 €

Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt