Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Jednotka PDU Easy, základní, Zero U, 16 A, 230 V, (20)C13 a (4)C19; IEC309

Share:

Jednotka PDU Easy, základní, Zero U, 16 A, 230 V, (20)C13 a (4)C19; IEC309

EPDU1116B

In stock
375,09 €
Cena včetně DPH
Množství

EPDU1116B 

Jednotka PDU Easy, základní, Zero U, 16 A, 230 V, (20)C13 a (4)C19; IEC309

Easy Basic PDU poskytuje spolehlivé jednotky PDU pro distribuci napájení ve stojanu (PDU), které nabízejí více než jen zásuvkovou lištu pro serverové stojany a řešení síťových stojanů.

Zahrnuje : Installation guide , Toolless mounting kit , Vertical mounting brackets

  • Možnosti montáže stojanů bez nástrojů
    Pro instalaci krytů serverů do skříní NetShelter není nutné další nářadí, což uživatelům umožňuje rychlou a snadnou montáž jednotek v zadní části skříně.
  • Nezabírá žádné místo (0U) ve stojanech
    Možnost vertikální instalace umožňuje namontovat jednotky do skříně, aniž by zabíraly cenný skříňový prostor.

Základní stojanová jednotka Easy Vlastnosti & Vyhody

  • Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
    Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
  • Jediný vstupní zdroj napájení
    Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
  • Pro montáž do stojanu
    Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
  • Nízké náklady na distribuci napájení
    Poskytuje několik zásuvek pro napájení zařízení ve stojanu za přijatelnou cenu.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua & Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Barbados , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Botswana , Belarus , Belize , Congo - Kinshasa , Côte d’Ivoire , Chile , Cameroon , China , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Estonia , Egypt , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gambia , Guadeloupe , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong SAR China , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , St. Kitts & Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , St. Lucia , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Madagascar , North Macedonia , Mali , Myanmar (Burma) , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Romania , Rwanda , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks & Caicos Islands , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad & Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , St. Vincent & Grenadines , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Maximum Total Current Draw
    16
  • Výstupní přípojky
    (20) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)
    (4) IEC 60320 C19 (Záložní provoz na baterie)

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    200V , 208V , 230V
  • Kmitočet na vstupu
    90 - 264 V
  • Typ připojení vstupu
    IEC 60309 16 A 2P + E
  • Délka přívodního kabelu
    3metrů
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Load Capacity
    3680VA
  • Maximum Input Current
    16A

Fyzický

  • Maximální výška
    902mm , 90.2cm
  • Maximální šířka
    62mm , 6.2cm
  • Maximální hloubka
    44mm , 4.44cm
  • Čistá hmotnost
    2.2kg
  • Hmotnost při dodání
    2.98kg
  • Přepravní výška
    1320mm , 132.0cm
  • Přepravní šířka
    110mm , 11.0cm
  • Přepravní hloubka
    160mm , 16.0cm
  • Barva
    Černá

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 45 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    5 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0 - 3048metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -25 - 65 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    5 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE, TÜV
  • Standardní záruka
    1 rok na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1857KB

Aktualizováno dne

2024-05-20

Brožura
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

6213KB

Aktualizováno dne

2024-04-21

Design / Konfigurace
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

176KB

Aktualizováno dne

2024-05-20

EPDU1116B/EPDU1132B Specifications
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

253KB

Aktualizováno dne

2024-02-23

PDF

Velikost

355KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Easy PDU Basic Zero U 16A 230V 20-C13 & 4-C19 IEC309

Kategorie

Podkategorie


APC NetShelter SX 42U Serverová stojanová skříň 600 mm x 1070 mm s černými stranami

Stojanová skříň s bohatou výbavou, optimalizovaná pro snadnou instalaci, správu kabelů, integraci napájecích rozvodů a maximalizaci průtoku vzduchu.

APC NetShelter SX 24U Serverová stojanová skříň 600 mm x 1070 mm s černými stranami

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing.

AR3104
1 845,25 €
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 45U o šířce 600 mm a hloubce 1070 mm s bočnicemi, černá

Stojanová skříň s bohatou výbavou, optimalizovaná pro snadnou instalaci, správu kabelů, integraci napájecích rozvodů a maximalizaci průtoku vzduchu.

Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U 600 mm šířka x 1 070 mm hloubka s bočnicemi, bílá

Stojanová skříň s bohatou výbavou, optimalizovaná pro snadnou instalaci, správu kabelů, integraci napájecích rozvodů a maximalizaci průtoku vzduchu.

AR3100W
2 178,00 €

Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt