APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.
Více informací o programu Podmínky programuStojanová síťová skříň NetShelter SX 45U o šířce 600 mm a hloubce 1070 mm s bočnicemi, černá
United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua & Barbuda , Anguilla , Albania , Netherlands Antilles , Austria , Australia , Barbados , Bangladesh , Belgium , Bulgaria , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Spain , Finland , Fiji , France , United Kingdom , Grenada , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong SAR China , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iceland , Italy , Jamaica , Japan , Cambodia , St. Kitts & Nevis , South Korea , Cayman Islands , Kazakhstan , St. Lucia , Sri Lanka , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , North Macedonia , Myanmar (Burma) , Malta , Mexico , Malaysia , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , New Zealand , Panama , Peru , Philippines , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , El Salvador , Turks & Caicos Islands , Thailand , Tunisia , Turkey , Trinidad & Tobago , Taiwan , Ukraine , United States , Uruguay , St. Vincent & Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , South Africa
Velikost
1240KBAktualizováno dne
2023-09-29Velikost
1982KBAktualizováno dne
2023-09-21Velikost
223KBAktualizováno dne
2022-02-01Velikost
1262KBAktualizováno dne
2024-02-22Velikost
1285KBAktualizováno dne
2024-02-22Velikost
5076KBAktualizováno dne
2023-08-15Velikost
923KBAktualizováno dne
2021-08-27Velikost
5111KBAktualizováno dne
2019-07-30Velikost
203KBAktualizováno dne
2023-10-04Velikost
203KBAktualizováno dne
2023-10-04High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Easy Basic PDU poskytuje spolehlivé jednotky PDU pro distribuci napájení ve stojanu (PDU), které nabízejí více než jen zásuvkovou lištu pro serverové stojany a řešení síťových stojanů.
This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)5-15. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Spínané stojanové jednotky PDU pro distribuci napájení (PDU) Easy obsahují nejen běžný zásuvkový panel, ale nabízí také pokročilou správu napájení a monitorování zatížení serverových a síťových stojanových řešení. Včetně vzdáleného řízení zapínání / vypínání jednotlivých zásuvek.
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Spolehlivý rozvod napájení
Stojanové jednotky PDU Easy pro měřenou distribuci napájení poskytují v reálném čase vzdálené monitorování a řízení napájení připojených zařízení v serverových a síťových stojanových řešeních. Jednotka PDU Easy obsahuje nejen běžný zásuvkový panel, ale také nabízí uživatelem definované alarmy, které mohou varovat před možným přetížením obvodů dříve, než dojde k závažným selháním IT.
Poskytuje redundantní napájení pro zařízení s jedním napájecím kabelem.
APC Smart-UPS SC je ideální pro malé a střední firmy na ochranu síťových zařízení a prodejních zařízení před poruchami napájení a výpadky. Smart-UPS SC poskytuje ochranu na úrovni sítě, výměnu baterií za provozu a vestavěnou ochranu datové linky zajišťující ochranu nepřerušitelného napájení bez starostí a zvýšenou dostupnost. Smart-UPS SC, které jsou postaveny podle stejných norem jako oceňované systémy Smart-UPS, poskytují základní funkce a kontrolu, které jsou zapotřebí na ochranu základních aplikací.