APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.
Více informací o programu Podmínky programuAPC Easy Rack, 48U, Černá, Se střechou, Kolečka, Nožičky, 4 konzole a dno, Bez bočních panelů, 2258V x 600Š x 1000H mm
APC Easy Rack, 48U, Černá, Se střechou, Kolečka, Nožičky, 4 konzole a dno, Bez bočních panelů, 2258V x 600Š x 1000H mm
Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications.
Zahrnuje : Baying hardware , Doors , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters
United Arab Emirates , Albania , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Belarus , Chile , Colombia , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Hong Kong SAR China , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iceland , Italy , South Korea , Kazakhstan , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , North Macedonia , Malaysia , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Romania , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Taiwan , Ukraine , Uzbekistan , Vietnam , South Africa
Velikost
3644KBAktualizováno dne
2023-09-29Velikost
2076KBAktualizováno dne
2023-05-08Zaslepovací panel 1 U pro řízení proudění vzduchu zamezuje zabráním nepoužitého prostoru ve stojanu zpětnému oběhu vzduchu (počet 2).
Posuvná police umožňující montáž jednotek tower, monitorů a dalších zařízení do prostředí stojanu.
Sada materiálu rozměru M6 pro montáž do skříně se čtvercovými otvory v montážních kolejnicích. 32 sad matice se čtvercovou korunkou, nylonové podložky a šroubu křížové, rozměr M6
Spolehlivý rozvod napájení
Easy Rack Accessories