Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

APC Easy Rack, 42U, Černá, Se střechou, Kolečka, Nožičky, 4 konzole a dno, Bez bočních panelů, 1991V x 600Š x 1200H mm

Share:

APC Easy Rack, 42U, Černá, Se střechou, Kolečka, Nožičky, 4 konzole a dno, Bez bočních panelů, 1991V x 600Š x 1200H mm

ER6220

In stock
1 754,50 €
Cena včetně DPH
Množství

ER6220 

APC Easy Rack, 42U, Černá, Se střechou, Kolečka, Nožičky, 4 konzole a dno, Bez bočních panelů, 1991V x 600Š x 1200H mm

Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications.

Zahrnuje : Baying hardware , Doors , Key(s) , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters

Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Albania , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Belarus , Chile , Colombia , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Hong Kong SAR China , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iceland , Italy , South Korea , Kazakhstan , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , North Macedonia , Malaysia , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Peru , Philippines , Poland , Portugal , Romania , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Taiwan , Ukraine , Uzbekistan , Vietnam , South Africa

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    1991mm , 199.1cm
  • Maximální šířka
    600mm , 60.0cm
  • Maximální hloubka
    1200mm , 120.0cm
  • Výška stojanu
    42U
  • Čistá hmotnost
    77.6kg
  • Hmotnost při dodání
    85.0kg
  • Přepravní výška
    2120mm , 212.0cm
  • Přepravní šířka
    650mm , 65.0cm
  • Přepravní hloubka
    1250mm , 125.0cm
  • Barva
    Černá
  • Maximální hloubka montáže
    1041.0mm , 104.14cm
  • Minimální hloubka montáže
    191.0mm , 19.05cm
  • Front Door
    18.0měřidlo
  • Vertical Posts
    16.0měřidlo
  • Rear Door
    19.0měřidlo
  • Šířka stojanu
    19"
  • Weight Capacity (static load)
    1199.8kg
  • Weight Capacity (dynamic load)
    599.6kg

Vyhovuje normám

  • Schválení
    EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
  • Standardní záruka
    5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

3644KB

Aktualizováno dne

2023-09-29

Installation and Customization of Open-Sided Easy Rack and its Accessories
PDF

Velikost

2076KB

Aktualizováno dne

2023-05-08

Instructions for unpacking the Open-Side Easy Racks.
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

202KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

PDF

Velikost

224KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Easy Rack 42U 600mm W x 1200mm D without side panels
CAD Source File
1315KB
2023-10-04

Kategorie

Podkategorie


ER7SIDE4212
205,69 €
Zasouvací regál 100 lb/45,5 kg černý

Posuvná police umožňující montáž jednotek tower, monitorů a dalších zařízení do prostředí stojanu.

AR8123BLK
423,49 €
1U Sada zaslepovacího panelu řízení proudění vzduchu (2 ks) černá

Zaslepovací panel 1 U pro řízení proudění vzduchu zamezuje zabráním nepoužitého prostoru ve stojanu zpětnému oběhu vzduchu (počet 2).

AR8108BLK
54,44 €
Sada spojovacího materiálu M6

Sada materiálu rozměru M6 pro montáž do skříně se čtvercovými otvory v montážních kolejnicích. 32 sad matice se čtvercovou korunkou, nylonové podložky a šroubu křížové, rozměr M6

AR8100
84,69 €

Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt