Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Záložní zdroj, Easy Rack, APC, 48U, černá, se střechou, předinstalovaná kolečka, boční panely, 2258 x 800 x 1000 mm

Share:

Záložní zdroj, Easy Rack, APC, 48U, černá, se střechou, předinstalovaná kolečka, boční panely, 2258 x 800 x 1000 mm

ER8802

In stock
2 087,25 €
Cena včetně DPH
Množství

ER8802 

Záložní zdroj, Easy Rack, APC, 48U, černá, se střechou, předinstalovaná kolečka, boční panely, 2258 x 800 x 1000 mm

Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications.

Zahrnuje : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Brazil , Botswana , Belarus , Congo - Kinshasa , Côte d’Ivoire , Chile , Cameroon , Colombia , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gambia , Greece , Guyana , Hong Kong SAR China , Croatia , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Sri Lanka , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Libya , Morocco , Madagascar , North Macedonia , Mali , Myanmar (Burma) , Mongolia , Mauritania , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Romania , Rwanda , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Syria , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad & Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    2258mm , 225.8cm
  • Maximální šířka
    800mm , 80.0cm
  • Maximální hloubka
    1000mm , 100.0cm
  • Výška stojanu
    48U
  • Čistá hmotnost
    140.4kg
  • Hmotnost při dodání
    149.0kg
  • Přepravní výška
    2390mm , 239.0cm
  • Přepravní šířka
    1050mm , 105.0cm
  • Přepravní hloubka
    850mm , 85.0cm
  • Barva
    Černá
  • Maximální hloubka montáže
    838.0mm , 83.82cm
  • Minimální hloubka montáže
    242.0mm , 24.16cm
  • Front Door
    18.0měřidlo
  • Vertical Posts
    16.0měřidlo
  • Rear Door
    19.0měřidlo
  • Šířka stojanu
    19"
  • Weight Capacity (static load)
    1199.8kg
  • Weight Capacity (dynamic load)
    599.6kg

Vyhovuje normám

  • Schválení
    EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
  • Standardní záruka
    5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

813KB

Aktualizováno dne

2023-12-12

UNPACKING INSTRUCTIONS FOR EASY RACKS
PDF

Velikost

1963KB

Aktualizováno dne

2023-12-12

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EASY RACKS, SKU LIST, OPTIONAL ACCESSORIES
Katalogy
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

6258KB

Aktualizováno dne

2023-12-12

APC Easy racks are easy to choose, install, and accessorize with APC accessories and are available in a variety of sizes that allows this series scalability for IT deployments from network closets to data centres.
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

202KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

PDF

Velikost

224KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Easy Rack 48U 800mm W x 1000mm D with sides
CAD Source File
1384KB
2023-10-04

BIM_Easy_Racks
CAD Source File
692KB
2023-10-04

Kategorie

Podkategorie


Vodorovný organizátor kabelů 2U s výstupky pro uchycení kabelů

Příslušenství pro organizaci kabelů, které pomáhá zamezit napínání kabelů a udržuje pořádek a organizaci v kabeláži stojanu nebo skříně.

AR8427A
120,99 €
APC Easy Rack PDU, Switched, 1U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 8 x C13 outlets, IEC60320 C20 inlet

Spínané stojanové jednotky PDU pro distribuci napájení (PDU) Easy obsahují nejen běžný zásuvkový panel, ale nabízí také pokročilou správu napájení a monitorování zatížení serverových a síťových stojanových řešení. Včetně vzdáleného řízení zapínání / vypínání jednotlivých zásuvek.

EPDU1016S
869,99 €
Jednotka PDU Easy, základní, Zero U, 32 A, 230 V, (21) SCHUKO; IEC309

Easy Basic PDU poskytuje spolehlivé jednotky PDU pro distribuci napájení ve stojanu (PDU), které nabízejí více než jen zásuvkovou lištu pro serverové stojany a řešení síťových stojanů.

EPDU1132B-SCH
399,29 €
APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230 V, sada kolejniček

High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

APC Smart-UPS X, Line Interactive, 2200VA, Tower/Rack 4U, 208V-230V, 8x C13+2x C19 IEC, SmartSlot, Prodloužená záloha, Nižší hloubka

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

SMX2200RMHV2U
2 722,50 €
Stojanová PDU, přepínaná, 2U, 32A, 230V, (16) C13

Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání...

AP7922B
1 724,25 €
Stojanová PDU 2G, s měřením na každé zásuvce, ZeroU, 32 A, 230V, (21) C13 & (3) C19

Stojanové jednotky rozvodu napájení APC s měřením na výstupu umožňují měření energie na jednotlivých výstupech a tak i optimalizaci energie a ochranu obvodu. Měření proudu poskytuje vzdálené sledování připojených zátěží v reálném čase. Stojanové PDU s měřením výstupů poskytuje informace o využití napájení manažerům datového centra a ti mohou na základě těchto informací rozhodovat o rozdělení výkonu a správném dimenzování IT prostorů a snížit tak celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stojanové PDU s měřením výstupů zahrnují sledování reálného výkonu, port pro čidlo teploty/vlhkosti a uzamykatelné zásuvky IEC a jističe s ultra nízkým profilem. Uživatelé mají přístup a mohou konfigurovat stojanové PDU s měřením výstupů přes zabezpečené webové rozhraní s podporou platforem centrální správy APC se součástmi InfraStruxure Central, Operations, Capacity a Energy Efficiency.

AP8453
1 905,75 €
Kombinované zamykací rukojeti (2 kusy) pro kryty NetShelter SX / SV / VX

Klika s 3palcovým klíčem master key představuje další bezpečnostní prvek pro skříně NetShelter. Vyžaduje stejnou montáž jako standardní klika.

AR8132A
338,79 €
Zásuvková lišta s měřenými vstupy, Easy Rack PDU, 1U, 1 fáze, 3,7 kW, 230 V, 16 A, 8x C13 zásuvka, IEC60320 C20 inlet

Stojanové jednotky PDU Easy pro měřenou distribuci napájení poskytují v reálném čase vzdálené monitorování a řízení napájení připojených zařízení v serverových a síťových stojanových řešeních. Jednotka PDU Easy obsahuje nejen běžný zásuvkový panel, ale také nabízí uživatelem definované alarmy, které mohou varovat před možným přetížením obvodů dříve, než dojde k závažným selháním IT.


Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt