Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Stojanová skříň NetShelter SX Colocation 2 x 20U o šířce 600 mm a hloubce 1070 mm s bočnicemi černá

Stojanová skříň NetShelter SX Colocation 2 x 20U o šířce 600 mm a hloubce 1070 mm s bočnicemi černá

AR3200

Stojanová skříň NetShelter SX Colocation 2 x 20U o šířce 600 mm a hloubce 1070 mm s bočnicemi černá

Dvoudílná skříň pro více zařízení určená zákazníkům, kteří kladou důraz na minimální velikost stojanu. Tato skříň s posíleným zabezpečením pro více uživatelů se vyznačuje kompaktní šířkou, která přispívá k optimalizaci prostoru v datovém středisku.

Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333
Zahrnuje: Kliky s třímístnými kombinačními zámky,Nastavitelné svislé montážní nosníky,Šachtový hardware,Disk CD s dokumentací,Klíč ke dveřím,Instalační příručku,Vyrovnávací paty,Předinstalovaná kolečka,Hardware pro montáž do stojanu,Horní kryt

AR3200 

Stojanová skříň NetShelter SX Colocation 2 x 20U o šířce 600 mm a hloubce 1070 mm s bočnicemi černá

  • Standardně klika s kombinačním zámkem
    Horní a dolní část lze nezávisle na sobě uzamknout pomocí kódu zvoleného zákazníkem.
  • Dělená skříň se dvěma zabezpečenými pozicemi pro montáž do stojanu
    O jednu skříň se mohou dělit dva zákazníci, což umožňuje zmenšení prostoru skříně a maximální využití architektury napájení a chlazení.
  • Bezpečnostní kryt na zadní rozšiřující kanál
    Zadní kryt izoluje kabely z horní nebo spodní části, takže brání neoprávněnému přístupu druhého zákazníka.
  • Horní a spodní montážní kolejnice lze nastavit nezávisle
    Obě části lze přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníků.

NetShelter SX Enclosures Vlastnosti & Vyhody

  • Nastavitelné montážní kolejnice s pevně uchycenými montážními prvky a rychlým seřízením polohy
    Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 1/4" (6,4 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Funkce snadného ustavení polohy integrovaná do montážních kolejnic skříně a bočního pažení umožňuje rychlou kontrolu vyrovnání polohy bez nutnosti použití nářadí. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
  • Zvláštní možnosti balení přepravního stojanu s předem instalovaným zařízením
    Kontejnery s nárazuvzdorným obalem jsou standardní kontejnery, u nichž jsou provedna zvláštní opatření v konstrukci balení a sestavení pro přepravu skříní s vybavením instalovaným uvnitř. Staví na rozsáhlých zkušenostech v oboru a spolupráci s předními výrobci IT a nedávné certifikaci společnosti Cisco® pro předinstalaci a přepravu systémů Cisco Unified Computing Systems (UCS). Podívejte se na apc.com, kde najdete možné velikosti a údaje o dostupnosti.
  • Dělená zadní dvířka
    Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
  • Možnost různých voleb sestavení skříně podle objednávky (ATO)
    Možnosti skříní ATO (Assemble-to-Order = sestavení podle objednávky) poskytují zákazníkům pořizujícím si skříně vyšší úroveň specifických úprav než standardní modely skříní. Tyto specifické úpravy jsou omezeny samotnou montáží skříně a neobsahují dodatečné součásti montované do skříní. Skříň může být například sestavena bez bočnic, dveří, nebo bez bočnic i dveří. Volby velikostí skříní a dostupnost si můžete ověřit na adrese apc.com.
  • Integrovaný spojovací materiál s možností nastavení pro skříně různých šířek
    Skříně zahrnují předinstalovaný montážní materiál ke spojení skříní do řady, které dodává skříni dodatečnou stabilitu. Předinstalované montážní prostředky zahrnují otvory k propojení sousedních skříní u 600mm center nebo 24" center v závislosti na podlahovém uspořádání.
  • Nízkoprofilová otočná pojezdová kolečka a vyrovnávací patky seřiditelné zespodu nebo shora
    Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patky lze rychle seřizovat pomocí šroubováku nebo vrtačky, a není proto nutné sahat pod dno skříně klíčem.
  • Předinstalované zadní kanály pro příslušenství po celé výšce skříně
    Integrovaný a nastavitelný zadní kanál pro příslušenství poskytuje montážní místa velikosti 0U pro příslušenství instalovaná bez použití nářadí. Každý kanál má dvě montážní přihrádky podporující kombinaci až čtyř různých příslušenství, jako například PDU a svislé držáky kabelů. Skříně o hloubce 1070 mm (42in), 825 mm (32 in) skříně a síťové skříně zahrnují dva kanály. Skříně o hloubce 1200 mm (48in) zahrnují čtyři kanály. Kanály jsou předinstalovány z výroby v zadní části skříně, ale je možné je přemístit do jiných poloh ve skříni podél bočního pažení, aby se tak přeuspořádaly kabely podle toho, kde jsou nejvíce potřeba.
  • Integrace s produkty InfraStruxure
    Produkty chlazení, distribuce napájení a správy kabelů Schneider Electric bezproblémově fungují s IT skříněmi a tvoří kompletní systém podpory infrastruktury.
  • Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
    Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
  • Optimalizováno pro vysokokapacitní systémy správy kabelů
    Skříně NetShelter SX jsou optimalizovány pro použití s vysokokapacitními systémy správy kabelů, které se připojují k montážním kolejnicím pro zařízení uvnitř skříní, přičemž zarovnávají jednotkové montážní prostory pro zařízení a poskytují kanály pro vedení a uspořádání kabeláže.
  • Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack
    Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
  • Přístupové otvory pro kabel s předinstalovanými kartáčovými pásy
    Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Střešní kryt obsahuje otvory s kartáčovými pásy předinstalovanými v místech blíže k přední části skříní, které umožňují průchod datových kabelů a prostředků pro odvod vzduchu.
  • Boční panely s poloviční výškou a volitelnou možností kartáčových pásků pro vedení přes panel
    Boční panely poloviční výšky s rychlým odnímáním přispívají k menší velikosti a nižší hmotnosti pro snadnou manipulaci a přístup k zařízením. Boční panely lze uzamknout pomocí jediného klíče společně s dveřmi. K dispozici jsou nyní možnosti bočních panelů s integrovanými průchozími otvory a kartáčovými pásy pro vedení kabeláže do sousedních stojanů v řadě a při současném zachování řádného proudění vzduchu.
  • Perforované přední dveře s oblým profilem
    Perforované přední a zadní dveře poskytují dostatek ventilace pro servery a síťová zařízení. Perforovaná část předních dveří je optimalizována v podobě oblého profilu, který poskytuje větší povrchovou plochu pro větší pokrytí a rozsah perforace.
  • Rychloodpínací dvířka
    Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.
  • Jednoduchá volba
    Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
  • Snadno odnímatelný střešní kryt pro přístup ke kabelům
    Střešní kryt lze jednoduše odejmout z nasazovacích pantů pro účely přístupu během instalace zařízení, nebo dokonce i s již nainstalovanou kabeláží vedenou otvory pro kabely. Po odejmutí lze střešní kryt obrátit, čímž je možné změnit polohu větších otvorů pro kabely pro snazší zavedení zástrček a konektorů napájecích rozvodů.
  • Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware
    Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
  • Integrace montážních kolejnic pro zařízení se systémy propojovacích kabelů
    Montážní kolejnice pro zařízení obsahují montážní otvory ve vzdálenosti 0U vedle montážního prostoru EIA 19", které umožňují instalovat propojovací systémy datových kabelových rozvodů (DDC) APC, aniž by tím byl obsazen jakýkoli kriticky potřebný prostor pro zařízení v podobě jednotek U. Provedení skříní pro AV a sítě neobsahují otvory pro integraci kabeláže DDC. Pro použití s těmito skříněmi jsou k dispozici jiné možnosti, 1U, 2U a 0U v zadní části skříně.
  • Podpora pro šrouby s okem integrovaná do rámu skříně
    Integrované otvory pro šrouby s oky v horní části rámu skříně umožňují zdvihnutí skříně a její bezpečné uložení pomocí zdvihacích mechanismů vhodných k použití se zdvihacími oky. Podrobné specifikace požadavků na šroubovací zdvihací oka a hmotnostní meze skříně naleznete uživatelské dokumentaci ke skříni.
  • Integrované elektrické zemnění
    Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
  • Zatížitelnost
    Prověřený návrh s rámem, bytelné montážní koleje a pevná kolečka poskytují možnost instalace až 1700 kg statické (vyrovnávací patky) a 1023 kg dynamické (kolečkové) zatížení (42U-52U). Modely 12U a 18U mají statickou a dynamickou kapacitu zatížení 272 a 408 kg. Skříně byly testovány a schváleny tak, aby byly kombinovány s příslušenstvím pro šroubování a vyhověly různým seismickým požadavkům. Vyhledejte si v apc.com dokumentaci k produktům pro konkrétní požadavky
Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua & Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Botswana , Belarus , Belize , Canada , Congo - Kinshasa , Côte d’Ivoire , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gambia , Guadeloupe , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong SAR China , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , St. Kitts & Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , St. Lucia , Sri Lanka , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Madagascar , North Macedonia , Mali , Myanmar (Burma) , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Réunion , Romania , Rwanda , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks & Caicos Islands , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad & Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , St. Vincent & Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    1991mm , 199.1cm
  • Maximální šířka
    600mm , 60.0cm
  • Maximální hloubka
    1070mm , 107.0cm
  • Výška stojanu
    42U
  • Čistá hmotnost
    140.7kg
  • Hmotnost při dodání
    168.35kg
  • Přepravní výška
    2117mm , 211.7cm
  • Přepravní šířka
    746mm , 74.6cm
  • Přepravní hloubka
    1156mm , 115.6cm
  • Barva
    Černá
  • Maximální hloubka montáže
    945.0mm , 94.49cm
  • Front Door
    16.0měřidlo
  • Vertical Posts
    16.0měřidlo
  • Rear Door
    18.0měřidlo
  • Roof
    18.0měřidlo
  • Side Panels
    18.0měřidlo
  • Šířka stojanu
    19"
  • Weight Capacity (static load)
    1701.0kg
  • Weight Capacity (dynamic load)
    1020.6kg

Okolní

  • Třída ochrany
    IP20

Vyhovuje normám

  • Schválení
    EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
  • Standardní záruka
    5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

3587KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

Velikost

1240KB

Aktualizováno dne

2023-09-29

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1262KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

Velikost

1285KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Šablony
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Source

Velikost

5076KB

Aktualizováno dne

2023-08-15

Visio Stencils for all NetShelter SX Enclosures
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Rack and Enclosure Accessories
NetShelter SX Colocation 2x20U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Kategorie

Podkategorie


Kombinované zamykací rukojeti (2 kusy) pro kryty NetShelter SX / SV / VX

Klika s 3palcovým klíčem master key představuje další bezpečnostní prvek pro skříně NetShelter. Vyžaduje stejnou montáž jako standardní klika.

AR8132A
338,79 €
Kabelový žebřík šířky 6" (15 cm) (1 kus)

Rozsáhlá nabídka příslušenství určená pro uspořádání napájecích a datových kabelů v prostředí stojanu.

AR8164AKIT
278,29 €
AP9562
205,69 €
Stojanová PDU, základní, 1U, 16A, 208/230V, (12) C13

Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (12)C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.

AP9565
326,69 €
Stojanová PDU, základní, 1U, 30A, 208V, (10) C13

Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (10) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.

AP9571A
375,09 €
APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V

High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

SURT15KRMXLI
14 066,25 €
APC Smart-UPS XL modulární 1500VA 230V montáž do stojanu/věž

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Li-ion, Rack/Tower, 2U, 230V, 6x IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, Nižší hloubka, AVR, LCD

Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

SMTL1000RMI2UC
1 542,75 €
Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, šňůra dle IEC309

Jednotky PDU pro stojany vybavené měřicími přístroji od společnosti APC poskytují aktivní měření s optimalizací využití energie a ochranou obvodů. Uživatelsky definované prahové hodnoty výstrah snižují riziko pomocí služeb místních i vzdálených výstrah v reálném čase, které varují před potenciálním přetížením obvodů. Jednotky PDU pro stojany vybavené měřicími přístroji generují data o využití napájení a umožňují správcům datových středisek činit informovaná rozhodnutí ohledně vyvažování zátěže a správného dimenzování prostředí IT za účelem snížení celkových nákladů na vlastnictví. Jednotky PDU pro stojany s měřicími přístroji řady nabízejí monitorování v skutečného výkonu, port senzoru teploty a vlhkosti, zásuvky IEC s pojistkou a jističe s velmi nízkým profilem. Uživatel může přistupovat k jednotkám PDU pro stojany, vybaveným měřicími přístroji, a konfigurovat je pomocí zabezpečených rozhraní webu, SNMP či Telnet doplněných o platformy centralizované správy společnosti APC, které používají nástroje InfraStruXure Central, Operations, Capacity a Energy Efficiency.

AP8858EU3
1 015,19 €

Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt