Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19

Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19

AP8881

In stock
1 573,00 €
Cena včetně DPH
Množství

AP8881 

Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19

Jednotky PDU pro stojany vybavené měřicími přístroji od společnosti APC poskytují aktivní měření s optimalizací využití energie a ochranou obvodů. Uživatelsky definované prahové hodnoty výstrah snižují riziko pomocí služeb místních i vzdálených výstrah v reálném čase, které varují před potenciálním přetížením obvodů. Jednotky PDU pro stojany vybavené měřicími přístroji generují data o využití napájení a umožňují správcům datových středisek činit informovaná rozhodnutí ohledně vyvažování zátěže a správného dimenzování prostředí IT za účelem snížení celkových nákladů na vlastnictví. Jednotky PDU pro stojany s měřicími přístroji řady nabízejí monitorování v skutečného výkonu, port senzoru teploty a vlhkosti, zásuvky IEC s pojistkou a jističe s velmi nízkým profilem. Uživatel může přistupovat k jednotkám PDU pro stojany, vybaveným měřicími přístroji, a konfigurovat je pomocí zabezpečených rozhraní webu, SNMP či Telnet doplněných o platformy centralizované správy společnosti APC, které používají nástroje InfraStruXure Central, Operations, Capacity a Energy Efficiency.

Zahrnuje : Installation guide , Rack mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

Měřené stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody

  • Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
    Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
  • Jediný vstupní zdroj napájení
    Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
  • Pro montáž do stojanu
    Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
  • Limitní hodnoty pro varování
    Definice úrovně výstrah, které zamezí přetížení okruhů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah.
  • Místní displej pro monitorování proudu
    Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky.
  • Limitní hodnoty pro varování
    Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
  • 60C Operating Temperature
    All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
  • Funkce pro vzdálenou správu
    Komplexní rozhraní pro správu sítě poskytující standardní správu prostřednictvím webu a protokolů SNMP a Telnet. Umožňuje uživatelům šetřit čas a přistupovat, konfigurovat a spravovat jednotky ze vzdálených umístění. S touto funkcí je spojena možnost rychlé a snadné aktualizace firmwaru stažením ze sítě, která poskytuje prostor pro budoucí vylepšení produktů. (Poznámka: Pouze u jednotek kategorizovaných jako síťové.)
  • Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare
    Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
  • Možnost rozšíření paměti typu flash
    Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
  • Místní displej pro monitorování proudu
    Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
  • Indikátor LED zátěže
    Indikuje přetížení a stavy varování na základě uživatelsky definovaných úrovní výstrah. Upozorňuje uživatele na možné přetížení obvodů.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua & Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Barbados , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Botswana , Belarus , Belize , Canada , Congo - Kinshasa , Côte d’Ivoire , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , Ghana , Gambia , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong SAR China , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , St. Kitts & Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , St. Lucia , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , North Macedonia , Mali , Myanmar (Burma) , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Rwanda , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Turkey , Trinidad & Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , St. Vincent & Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Ochrana před přetížením
    Ne
  • Maximum Total Current Draw
    16
  • Výstupní přípojky
    (6) IEC 60320 C19 (Záložní provoz na baterie)
    (36) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    400V 3PH
  • Kmitočet na vstupu
    90 - 264 V
  • Typ připojení vstupu
    IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 20 A 3P + N + PE
  • Délka přívodního kabelu
    1.8metrů
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Load Capacity
    11000VA
  • Maximum Input Current
    16A
  • Maximum Line Current
    16A
  • Odlehčený regulovaný vstupní proud (Severní Amerika)
    16A

Fyzický

  • Maximální výška
    1791mm , 179.1cm
  • Maximální šířka
    56mm , 5.6cm
  • Maximální hloubka
    44mm , 4.4cm
  • Čistá hmotnost
    6.38kg
  • Hmotnost při dodání
    8.02kg
  • Přepravní výška
    2000mm , 200.0cm
  • Přepravní šířka
    162mm , 16.2cm
  • Přepravní hloubka
    107mm , 10.7cm
  • Barva
    Černá

Okolní

  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    5 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0 - 3048metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -25 - 65 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    5 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CSA C22.2 č. 60950, IEC 60950, UL 60950-1, VDE
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

547KB

Aktualizováno dne

2024-07-29

Release Notes for: AP7•••B and AP8••• series Rack Power Distribution Units and AP71••B Inline Current Meters
PDF

Velikost

5953KB

Aktualizováno dne

2024-05-16

PDF

Velikost

1939KB

Aktualizováno dne

2024-05-07

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Velikost

122KB

Aktualizováno dne

2024-02-21

PDF

Velikost

1689KB

Aktualizováno dne

2024-02-07

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Velikost

873KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

PDF

Velikost

58KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Velikost

129KB

Aktualizováno dne

2023-09-29

Includes safety information and an illustration showing how to replace the display module for a rack power distribution unit.
PDF

Velikost

113KB

Aktualizováno dne

2021-11-08

Release Notes for NetShelter Rack PDUs. AOS v704, rpdu2g v706,
Katalogy
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

7075KB

Aktualizováno dne

2024-11-04

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
PDF

Velikost

73KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
PDF

Velikost

48KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
Design / Konfigurace
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

859KB

Aktualizováno dne

2024-02-07

Includes an illustration with a description of product features as well as electrical, physical, environmental, and compliance specifications.
PDF

Velikost

780KB

Aktualizováno dne

2020-06-30

Includes an illustration with a description of product features as well as electrical, physical, environmental, and compliance specifications.
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

62KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

SDOC for CMIM Compliance for Morocco_AP88XX Series PDUs
PDF

Velikost

1067KB

Aktualizováno dne

2024-02-21

PDF

Velikost

268KB

Aktualizováno dne

2023-09-07

PDF

Velikost

667KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

231KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

82KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

162KB

Aktualizováno dne

2018-11-15

Declaration of Conformity
Šablony
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Source

Velikost

446KB

Aktualizováno dne

2021-08-27

Rack PDU, Metered
Environmental Profile
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

429KB

Aktualizováno dne

2024-06-17

Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Power Distribution, Metered Rack PDU
CAD Source File
1744KB
2023-10-04

Kategorie

Podkategorie


Napájecí kabel, NetShelter, aretace, C13 NA C14, 1,8 m, modrý, sada 6 ks

Široký výběr napájecích kabelů pro nejrůznější vybavení IT.

AP8706S-WWX591
193,59 €
Napájecí kabel, NetShelter, aretace, C13 NA C14, 1,2 m, modrý, sada 6 ks

Široký výběr napájecích kabelů pro nejrůznější vybavení IT.

AP8704S-WWX590
133,09 €
Napájecí šňůra, aretace C19 na C20, 3,0 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8760
108,89 €
Senzory teploty a vlhkosti společnosti APC

Univerzální senzor, který sleduje teplotu a vlhkost ve vašem datovém středisku nebo síťové skříni.

AP9335TH
193,59 €
Senzor teploty společnosti APC

Univerzální senzor, který sleduje teplotu ve vašem datovém středisku nebo síťové skříni.

AP9335T
120,99 €
Sada napájecích kabelů (6 ks), se zajištěním, C19 na C20, 0,6 m, červená barva

Široký výběr napájecích kabelů pro nejrůznější vybavení IT.

AP8712SX340
169,39 €
Sada štítků pro stojanové jednotky PDU, červená barva (10 kusů)

Unikátní barvy, konfigurace zástrček vstupních kabelů a zásuvek na přání podle specifikací.

AP8000RED
84,69 €
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C13 na C14 (90 stupňů), 1,2 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8704R-WW
133,09 €
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C19 na C20, 1,2 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8714S
217,79 €

Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt