Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19

Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19

AP8958

In stock
1 512,50 €
Cena včetně DPH
Množství

AP8958 

Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19

Spínací jednotky PDU pro stojany od společnosti APC umožňují vyspělou a přizpůsobitelnou kontrolu napájení a aktivní monitorování. Možnost vzdáleného ovládání zásuvek umožňuje vypnout a zapnout napájení za účelem vzdáleného restartování zařízení nebo zamezení neautorizovanému použití jednotlivých zásuvek. Prodlevy v postupném spínání zásuvek umožňují uživatelům definovat pořadí zapínání či vypínání připojených zařízení. Zamezuje přetížení obvodů při obnově napájení a prodlužuje dobu běhu kritických zařízení pomocí nastavení priority jednotlivých zátěží. Měření proudu poskytuje vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Přepínané jednotky PDU pro stojany nabízejí monitorování skutečného výkonu, port senzoru teploty a vlhkosti, zásuvky IEC s pojistkou a jističe s nízkým profilem. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT. Uživatel může přistupovat k přepínaným jednotkám PDU pro stojany, konfigurovat je a řídit pomocí rozhraní zabezpečeného webu, SNMP či Telnet a má k dispozici platformy centralizované správy společnosti APC, které používají nástroje InfraStruXure Central, Capacity Manager a Change Manager.

Zahrnuje : Installation guide , Rack mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

Spínané stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody

  • Gigabit Ethernet Connectivity
    9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
  • Enhanced Cybersecurity
    9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
  • Funkce správy sítě
    Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
  • Přístup více uživatelů
    Podporuje až čtyři přístupové úrovně ‒ správce, uživatel zařízení, uživatel pouze pro čtení a uživatel pouze pro síť ‒ s požadavkem uživatelského jména a hesla.
  • EcoStruxure IT Ready
    Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
  • Limitní hodnoty pro varování
    Definice úrovně výstrah, které zamezí přetížení okruhů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah.
  • Limitní hodnoty pro varování
    Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
  • Outlet Level Grouping
    Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
  • Sdílení síťových portů
    Umožňuje připojit čtyři stojanové jednotky PDU pomocí vstupních a výstupních portů, takže je zapotřebí pouze jedno síťové připojení.
  • 1% Metering Accuracy
    Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
  • C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
    Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
  • 60C Operating Temperature
    All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
  • High Retention Outlets
    With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
  • Field-replaceable NMC
    Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
  • Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
    Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
  • Možnost rozšíření paměti typu flash
    Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
  • Pro montáž do stojanu
    Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
  • Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
    Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
  • Jediný vstupní zdroj napájení
    Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua & Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia & Herzegovina , Barbados , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Bahamas , Botswana , Belarus , Belize , Canada , Congo - Kinshasa , Côte d’Ivoire , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gambia , Guadeloupe , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong SAR China , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , St. Kitts & Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , St. Lucia , Liberia , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Madagascar , North Macedonia , Mali , Myanmar (Burma) , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Réunion , Romania , Rwanda , Saudi Arabia , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks & Caicos Islands , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad & Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , St. Vincent & Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Jmenovité výstupní napětí
    100V , 200V , 208V , 230V
  • Ochrana před přetížením
    Ne
  • Maximum Total Current Draw
    16
  • Výstupní přípojky
    (7) IEC 60320 C13 (Záložní provoz na baterie)
    (1) IEC 60320 C19 (Záložní provoz na baterie)

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    200V , 208V , 230V
  • Kmitočet na vstupu
    90 - 264 V
  • Typ připojení vstupu
    IEC 60320 C20
  • Acceptable Input Voltage
    100 - 240VAC
  • Load Capacity
    3300VA
  • Maximum Input Current
    20A
  • Odlehčený regulovaný vstupní proud (Severní Amerika)
    16A

Fyzický

  • Maximální výška
    988mm , 98.8cm
  • Maximální šířka
    56mm , 5.6cm
  • Maximální hloubka
    46mm , 4.6cm
  • Čistá hmotnost
    3.23kg
  • Hmotnost při dodání
    4.76kg
  • Přepravní výška
    1125mm , 112.5cm
  • Přepravní šířka
    165mm , 16.5cm
  • Přepravní hloubka
    114mm , 11.4cm
  • Barva
    Černá

Okolní

  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    5 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0 - 3048metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -25 - 65 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    5 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

  • Schválení
    Registrováno cUL, EN 55022 třída A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC část 15 třída A, ICES-003, PSE, UL listed, VCCI třída A, VDE
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

547KB

Aktualizováno dne

2024-07-29

Release Notes for: AP7•••B and AP8••• series Rack Power Distribution Units and AP71••B Inline Current Meters
PDF

Velikost

5670KB

Aktualizováno dne

2024-05-16

PDF

Velikost

1939KB

Aktualizováno dne

2024-05-07

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Velikost

122KB

Aktualizováno dne

2024-02-21

PDF

Velikost

1689KB

Aktualizováno dne

2024-02-07

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Velikost

930KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

PDF

Velikost

58KB

Aktualizováno dne

2023-10-04

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Velikost

129KB

Aktualizováno dne

2023-09-29

Includes safety information and an illustration showing how to replace the display module for a rack power distribution unit.
PDF

Velikost

13KB

Aktualizováno dne

2023-09-29

Firmware release notes for configuring the Switched Rack PDU for Cisco EnergyWise integration
PDF

Velikost

204KB

Aktualizováno dne

2023-09-29

Katalogy
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

7075KB

Aktualizováno dne

2024-11-04

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Design / Konfigurace
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1416KB

Aktualizováno dne

2024-02-07

Includes an illustration with a description of product features as well as electrical, physical, environmental, and compliance specifications.
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1233KB

Aktualizováno dne

2024-07-29

PDF

Velikost

61KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

SDOC for CMIM Compliance for Morocco_AP89XX Series PDUs
PDF

Velikost

144KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

PSE approval for Multiple-Socket Outlet - >< 125V, >15A <= 20A 3 pole including earth
PDF

Velikost

1067KB

Aktualizováno dne

2024-02-21

PDF

Velikost

661KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

232KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

140KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PSE approval for Multiple-Socket Outlet - >< 125V, >15A <= 20A 3 pole including earth
PDF

Velikost

74KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

PDF

Velikost

92KB

Aktualizováno dne

2022-10-07

Declaration of Conformity
PDF

Velikost

162KB

Aktualizováno dne

2018-11-15

Declaration of Conformity
Šablony
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Source

Velikost

192KB

Aktualizováno dne

2021-08-27

Rack PDU, Switched
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Power Distribution, Switched Rack PDU

Kategorie

Podkategorie


Sada štítků pro stojanové jednotky PDU, modrá barva (10 kusů)

Unikátní barvy, konfigurace zástrček vstupních kabelů a&nbsp;zásuvek na přání podle specifikací.

Příslušenství montážního držáku NetShelter 0U

Instaluje se na různá místa uvnitř skříně, například na svislé montážní příruby a do svislých kanálů pro příslušenství o velikosti 0U. Nabízí možnost instalace stojanových jednotek PDU a dalšího malého příslušenství.

Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C19 na C20 (90 stupňů), 0,6 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C19 na C20, 1,2 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8714S
217,79 €
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C19 na C20, 0,6 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8712S
169,39 €
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C19 na C20 (90 stupňů), 1,8 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

AP8716R
266,19 €
Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C13 na C14 (90 stupňů), 0,6 m

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

Napájecí kabel, NetShelter, aretace, C13 NA C14, 1,2 m, modrý, sada 6 ks

Široký výběr napájecích kabelů pro nejrůznější vybavení IT.

AP8704S-WWX590
133,09 €

Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství &amp; Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt