Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Easy Rack Side Panel 48U/1200mm Deep Split Side Panels Black Qty 2

Share:

Easy Rack Side Panel 48U/1200mm Deep Split Side Panels Black Qty 2

ER7SIDE4812

254,09 €
Cena včetně DPH
Distribuce produktů
Distribuce produktů

Albania , Austria , Bosnia & Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Belarus , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Denmark , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Kazakhstan , Luxembourg , North Macedonia , Netherlands , Norway , Portugal , Romania , Sweden , Slovenia , Slovakia , Ukraine

Print Technical Specification

Fyzický

  • Čistá hmotnost
    18.0kg
  • Hmotnost při dodání
    18.0kg
  • Přepravní výška
    1190mm , 119.0cm
  • Přepravní šířka
    1170mm , 117.0cm
  • Přepravní hloubka
    128mm , 12.8cm
  • Barva
    Černá

Vyhovuje normám

  • Standardní záruka
    5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

3644KB

Aktualizováno dne

2023-09-29

Installation and Customization of Open-Sided Easy Rack and its Accessories
PDF

Velikost

325KB

Aktualizováno dne

2023-05-08

Installation instructions to install side panels to Open-Side Easy Racks.
Katalogy
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

6258KB

Aktualizováno dne

2023-12-12

APC Easy racks are easy to choose, install, and accessorize with APC accessories and are available in a variety of sizes that allows this series scalability for IT deployments from network closets to data centres.
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Easy Rack Side Panels Top with Lock and Bottom
CAD Source File
349KB
2023-10-04