Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

ClimaSys PTC topný odpor 100W 110 - 250V

Share:

ClimaSys PTC topný odpor 100W 110 - 250V

NSYCR100WU2

108,89 €
Cena včetně DPH
Distribuce produktů
Distribuce produktů

Albania , Austria , Bosnia & Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Canada , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Denmark , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Lithuania , Luxembourg , Latvia , North Macedonia , Malta , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Romania , Sweden , Slovenia , Slovakia , Ukraine , United States

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    200mm , 20.0cm
  • Maximální šířka
    85mm , 8.5cm
  • Maximální hloubka
    65mm , 6.5cm
  • Hmotnost při dodání
    0.54kg
  • Přepravní výška
    65mm , 6.5cm
  • Přepravní šířka
    80mm , 8.0cm
  • Přepravní hloubka
    205mm , 20.5cm

Okolní

  • Provozní teplota
    -40 - 70 °C

Vyhovuje normám

  • Schválení
    UL, VDE
  • Standardní záruka
    18 měsíců
Titul
Velikost
Aktualizováno dne