Program Trade-UPS pro edge computing

Vítejte v programu Trade-UPS

APC Trade-UPS (prodej na protiúčet) je jednorázový program, který přináší novým a stávajícím zákazníkům možnost prodat na protiúčet starší záložní bateriový záložní zdroj a zakoupit nejnovější 1fázové ochranné moduly za zvýhodněné ceny.

Více informací o programu Podmínky programu
Prodej UPS na protiúčet – shrnutí
Počet na protiúčet prodávaných jednotek:0
Hodnota VA protiúčtu celkem:0 VA
Hodnota VA nového UPS na protiúčet
Trade-UPS hodnoty VA cílového UPS
0 VA 0 VA
Min. max.
Nový souhrn UPS
Počet nových UPS:0
VA celkem pro nový UPS:0 VA

Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA)

Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA)

LE1200

Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA)
Již se nevyrábí

LE1200 

Automatický regulátor napětí Line-R (1200 VA)

Automatická regulace napětí s ochranou před dočasným poklesem napětí nebo přepětím.

Zahrnuje : User manual

Linka-R Vlastnosti & Vyhody

  • Ukazatel stavu - luminiscenční diody
    Poskytuje rychlou vizuální indikaci stavu jednotky.
  • Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
    Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
  • Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
    Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.
  • Automatická regulace napětí (AVR)
    Automaticky zvýší nízké napětí respektive sníží vysoké napětí na úroveň vhodnou pro zapojená zařízení.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

Barbados , Belgium , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Česká republika , Dominican Republic , Ecuador , Spain , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatia , Switzerland , Italy , Jamaica , Morocco , Mexico , Nicaragua , Netherlands , Panama , Puerto Rico , Slovenia , Slovakia , El Salvador , Trinidad & Tobago , United States , Venezuela

Print Technical Specification

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    120V
  • Kmitočet na vstupu
    90 - 264 V
  • Typ připojení vstupu
    NEMA 5-15P
  • Délka přívodního kabelu
    2metrů
  • Počet napájecích kabelů
    1

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    680J

Fyzický

  • Maximální výška
    116mm , 11.6cm
  • Maximální šířka
    214mm , 21.4cm
  • Maximální hloubka
    141mm , 14.1cm
  • Čistá hmotnost
    4.4kg
  • Hmotnost při dodání
    4.7kg
  • Přepravní výška
    175mm , 17.5cm
  • Přepravní šířka
    207mm , 20.7cm
  • Přepravní hloubka
    273mm , 27.3cm
  • Barva
    Béžová
  • SCC Codes
    10731304197918

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    5 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0 - 3048metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -25 - 65 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    5 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

  • Schválení
    Registrováno cUL, FCC část 15 třída B, NOM, UL 1012
  • Pravidla ochrany zařízení
    Na celou dobu životnosti: 25000 USD
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

239KB

Aktualizováno dne

2022-07-20

Line-R LE600 / LE1200 User Manual
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1141KB

Aktualizováno dne

2024-02-22

UL 1012:2005 R2.06; CSA C22.2.107.1-01 (R2006)
PDF

Velikost

1597KB

Aktualizováno dne

2018-06-19

IEC 60950-1 (ed.1)
Titul
Velikost
Aktualizováno dne