Szünetmentes tápellátás (UPS)
Adatközpont szoftver
IT rackek és kiegészítők
Áramellátás elosztása
Biztonság és környezetfelügyelet
Szolgáltatások
Hűtés
Átmeneti túlfeszültség-védelem és áramszabályozás
Adatközpontok, szerverhelyiségek és hálózati szekrények
Power Generation
Az összes megoldás megtekintése
Üzleti megoldások
Otthoni megoldások
Az összes támogatási lehetőség megtekintése
Termékválasztás
Rendelés állapota
GYIK böngészése
Termékdokumentáció és szoftver
Ügyfélszolgálati központ
Kiberbiztonság
A termékbiztonsági értesítéssel kapcsolatos kérdések
Kapcsolat
Márkánk
Rendkívüli mértékben adaptálható, 3 fázisú UPS, mely megfelel a közepes és nagy adatközpontok egyedi igényeinek ipari, épületeken belüli és kritikus fontosságú környezetekben ...
Megszűnt
Központi statikus kapcsoló szekrények (IP20 vagy IP32) párhuzamos konfigurációkhoz, a legmagasabb szintű rendelkezésre állással
Nagy teljesítményű 3 fázisú áramvédelmi rendszer speciálisan megtámasztott csatlakozásokhoz kifejlesztve, max. 10 párhuzamos egység kapacitással.
Külső szerviz bypass szekrények (IP20 vagy IP32) több modulos párhuzamos konfigurációkhoz
Akkumulátorköri megszakítódoboz az egyenáramú vezetékek védelmére, 500 kVA-os UPS-rendszerekhez.
Akkumulátor áramköri megszakítódoboz az egyenáramú vezetékek védelmére. 400 kVA-es rendszerekhez.
Akkumulátor áramköri megszakítókészlet vagy -doboz az egyenáramú vezetékek védelmére, 300 kVA-es UPS-rendszerekhez.
Akkumulátor áramköri megszakítókészlet vagy -doboz az egyenáramú vezetékek védelmére, 250 kVA-es UPS-rendszerekhez.
Kiemelkedően adaptálható, nagy teljesítményű, 3-fázisú áramvédelmi rendszer, mely közepes és nagy adatközpontok, épületek és kritikus környezetek egyedi igényeit ...
UPS-hez illeszkedő, üres akkumulátorszekrények (IP 20 vagy IP32) esztétikus kialakítással, bármilyen típusú zárt ólomsavas akkumulátor befogadására
Üres kiegészítő szekrények (IP20 vagy IP32) különféle eszközök, például transzformátorok vagy megszakítók befogadására.
Üres kiegészítő szekrények (IP20 vagy IP32) különféle eszközök, például transzformátorok vagy megszakítók befogadására
Rugalmas, 3-fázisú UPS a különféle berendezések, adatközpontok és az ipari alkalmazás számára. Konfigurálható rendszer az alkalmazás igényeit kielégítendő az alkatrészek ...
Megszűnt. Javasolt csere: GVSUPS120KHS
A legmodernebb technológiájú háromfázisú áramvédelmi rendszer, mely a közepes adatközpontoktól egészen az ipari berendezésekig minden igényt kielégít.