Szünetmentes tápellátás (UPS)
Adatközpont szoftver
IT rackek és kiegészítők
Áramellátás elosztása
Biztonság és környezetfelügyelet
Szolgáltatások
Hűtés
Átmeneti túlfeszültség-védelem és áramszabályozás
Adatközpontok, szerverhelyiségek és hálózati szekrények
Power Generation
Az összes megoldás megtekintése
Üzleti megoldások
Otthoni megoldások
Az összes támogatási lehetőség megtekintése
Termékválasztás
Rendelés állapota
GYIK böngészése
Termékdokumentáció és szoftver
Ügyfélszolgálati központ
Kiberbiztonság
A termékbiztonsági értesítéssel kapcsolatos kérdések
Kapcsolat
Márkánk
Két teljesen beépített hagyományos akkumulátorszekrény a futási idővel kapcsolatos összes igény kielégítésére.
Megszűnt
Akkumulátor áramköri megszakítókészlet vagy -doboz az egyenáramú vezetékek védelmére az akkuk és a UPS között.
Falra szerelhető akkumulátor-megszakítódoboz nyitott akkumulátorral rendelkező rackekhez.
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Visszatáplálás elleni védelem IP20 vagy IP32 szekrényhez kialakítva a visszafelé irányuló energiaáramlás megelőzésére
IP 32 panelek minden Galaxy 7000 kabinhoz durva környezetekben .
Oldalkabinok, melyek lehetővé teszik, hogy a felülről érkező kábelek az alsó kapcsolókhoz aljához csatlakozzanak
Rendkívüli mértékben adaptálható, 3 fázisú UPS, mely megfelel a közepes és nagy adatközpontok egyedi igényeinek ipari, épületeken belüli és kritikus fontosságú környezetekben ...