Márkánk

Új trendek, új igények

A dolgok internete (IoT) és az 5G-hálózatok átalakítják a digitális architektúrát, és a gyorsabb adatcsere folytán a csatlakozás új módjait teszik lehetővé.

A szervezetek számára az IoT azzal az előnnyel jár, hogy mikroadatközpont révén a számítástechnikai teljesítmény közelebb kerül a perifériás számítástechnikai eszközökhöz, az 5G-hálózat pedig a várakozási időt csökkenti. A hálózatok és az infrastruktúra következő generációját támogató mikroadatközpontok új technológiák kialakítására ösztönöznek.

Digital connections surrounding the city

Helyettesítse az informatikai helyiséget egy mikroadatközponttal

A peremhálózati kihívásokra választ adó és egységes IoT architektúrát biztosító mikroadatközpont megoldásokkal összekötheti az OT és IT hagyományosan különálló világát.

Válasszon a hagyományos informatikai terekhez, a szélsőséges vagy ipari környezetekhez, valamint az iroda- és üzlethelyiségekhez készült rackszekrények széles kínálatából.

Megoldás kiválasztása környezet szerint

A termékkínálat főbb elemei

APC Micro Data Center C-Series and S-Series Hero image

Easy Micro Data Centerek

A mikroadatközpontok alapvető elemei kedvező áron standard informatikai és kereskedelmi környezetek számára

Vessen egy pillantást a megoldás belsejébe

Alapértelmezett alternatív szöveg

C-sorozatú, 6 egység méretű, keskeny profilú, falra szerelhető

A kompakt, keskeny profilú kialakításának köszönhetően falra szerelhető, így javul a helykihasználás

Proaktív és távoli felügyelet három rugalmas opcióval

Az EcoStruxure IT láthatóságot kölcsönöz az elosztott hálózatoknak.

Partnerprogramunk új lehetőségeket kínál

Segítségre van szüksége?

Ügyfélszolgálati központ

Önállóan megkeresheti a válaszokat – próbálja ki digitális támogatási eszközeinket.

GYIK keresése

Megkaphatja a szükséges válaszokat a témakörrel kapcsolatos, gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) böngészésével.

A vásárlás menete

Könnyedén megtalálhatja az Önhöz legközelebbi APC viszonteladót vagy forgalmazót.

Csereakkumulátor keresése

Keressen eredeti APC-csereakkumulátort a szünetmentes tápegységéhez.

Kapcsolatfelvétel

Lépjen kapcsolatba velünk, ha segítségre van szüksége a megfelelő termék kiválasztásához, illetve a hibaelhárításhoz vagy a telepítéshez. Hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között!

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!