SurgeArrest - Leistung

Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte

Die APC SurgeArrest® Performance Serie umfassen die Top-Modelle mit Überspannungsschutz für professionelle Computer, Highend-Elektronik und anderer empfindlicher Geräte. Diese Steckdosenleisten bieten Überspannungsschutz für größte Spannungsstöße sowie die meisten Ausgänge. Die SurgeArrest Performance Serie verfügt über USB-Ausgänge, Sicherheitsabdeckungen, Überlastanzeigen und Kabelmanagement. Typische Einsatzbereiche für die Surge Arrest Performance Serie sind Highend-PCs, Kühlschränke, Waschmaschinen, TV-Geräte und Sound-Systeme.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC Performance SurgeArrest, 8 Ausgänge, mit Telefon-, Koaxial- & Netzwerkschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer PF8VNT3-GR Preis 53,54 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 101 0067 0800 101 0067
Produkt APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC-kompatibel), Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer PL8VT3-DE Preis 71,39 €
Produkt APC Performance SurgeArrest, Überspannungsschutz, 8 Ausgänge mit Schutz für Telefon- und Koax-Leitungen, 230V, Deutschland Teilenummer PMF83VT-GR Preis 59,49 €
Schutz
Splitter für Telefonleitung Es können zwei Geräte gleichzeitig verwendet werden, beispielsweise Modem und Telefon.
Rauschfilter Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Schutz für Datenleitungen Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.
Konformität zu IEEE Durchlass-Nennwerten und UL 1449 Bei den IEEE-Tests wird ein Blitzschlag von 6.000 V simuliert. An der Schutzklasse lässt sich ablesen, welche maximale Spannung von einem Surge Protector-Überspannungsschutz durchgelassen wird. Je niedriger die Durchlassspannung, desto besser der Schutz. Die beste Präzisions-Klimaanlagen der UL ist eine Durchlassspannung von 330 V. PowerManager von APC weist einen Durchlasswert von 40 V auf und unterschreitet die Höchstgrenze damit bei weitem.
Blitz- und Überspannungsschutz SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Sicherheit
Katastrophenschutz SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Justierbares Kabelmanagement Verstauen Sie Kabel und Stromleitungen sicher und komfortabel.
Cord Management Vereinfacht die Ordnung von Stromkabeln.
Fail Safe Modus Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Protection working indicator SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Fehler-Anzeige für die Verkabelung Überspannungsschutz ist nur bei einer korrekt angeschlossenen und geerdeten Netzsteckdose gewährleistet. Mit Überspannungsschutzgeräten von APC können Sie vor dem Anschluss der Geräte gefährliche Verkabelungsprobleme ermitteln.
Überlastanzeige Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn die angeschlossene Ausrüstung eine Strommenge aufnimmt, welche die Kapazität der Einheit übersteigt.
Sicherheitsblenden für Steckdose Schutzklappen verhindern den unbeabsichtigten Kontakt mit nicht verwendeten Anschlüssen.
Komfort
Kabelgehäuse, um 180 Grad drehbar Ein um 180 Grad drehbares Kabel mit Zugentlastung ermöglicht eine flexible Positionierung von SurgeArrest und Führung des Netzkabels.
Abstände Transformatorblock Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.