Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ

Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 前面左側
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 前面左側
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 前面左側
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 正面直線
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 正面直線
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ Back
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ Back
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ Miscellaneous
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ Detailed
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 前面左側
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 正面直線
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 正面直線
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ Back
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ Back
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ Miscellaneous
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ Detailed
  • 大規模データセンター向けのスケーラブルな電源として最適な、統合されたUPS、スイッチギアおよびマネジメントソフトウェア

製品概要の表示

PFMPS1250EBVX 特長

主な機能

定格出力電圧
400V 3PH
定格入力電圧
400V 3PH
Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ
大規模データセンター向けのスケーラブルな電源として最適な、統合されたUPS、スイッチギアおよびマネジメントソフトウェア
  • 入力電源補正
    本製品は入力側に力率補正機能を備えているため、入力時力率は、負荷および商用電圧に無関係に常に1に維持されます。したがって、小型のケーブルやヒューズを使用することで導入コストが低く抑えられます。
  • 容量または冗長性を実現するために拡張可能
    負荷容量の無駄のないN+1冗長性を実現。キャビネットは初期設置後に追加可能。
  • 拡張性
    後から迅速にアップグレードできるので、今日のUPSの過大な費用が削減されます。

電源スキッド 特長とメリット

柔軟性

拡張可能で融通性あり
予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
容易で迅速な配備
予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
予め加工され工場で組立てられた
予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。

取扱い地域

アフガニスタン, アルバニア, アルメニア, アンゴラ, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ブルキナファソ, バーレーン, ブルンジ, ベニン, ボツワナ, ベラルーシ, コンゴ民主共和国, コートジボアール, カメルーン, キプロス, ジブチ, エリトリア, エチオピア, フィジー, ガボン, グルジア, 仏領ギアナ, ガーナ, ガンビア, グアドループ, イラク, アイスランド, ヨルダン, ケニア, カンボジア, クウェート, レバノン, リベリア, ルクセンブルク, マダガスカル, マリ, ミャンマー, モンゴル, マルティニーク島, モーリタニア, マルタ, モーリシャス, マラウイ, モザンビーク, ナミビア, オマーン, パキスタン, カタール, レユニオン, ルワンダ, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, タークス諸島・カイコス諸島, トーゴ, タジキスタン, トルクメニスタン, タンザニア, ウガンダ, ウズベキスタン, イエメン, マヨット島, ザンビア, ジンバブエ

出力

最大設定可能電力(W)
1.25MW
出力周波数(主電源同期運転時)
50 Hz +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
その他の出力電圧
400
波形タイプ
正弦波
バイパス
内蔵保守バイパス

入力

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
Li-Ion (リチウムイオン), VRLA

通信と管理

コントロールパネル
タッチスクリーンlcdユーザ・インターフェース

仕様・寸法

高さ
3000mm, 300.0cm
2000mm, 200.0cm
奥行き
10400mm, 1040.0cm
質量
29483.0kg
梱包時の重量
14061.0kg
出荷時高さ
3048mm, 304.8cm
出荷時幅
2134mm, 213.4cm
出荷時奥行
12000mm, 1200.0cm
ホワイト

動作環境

動作時標高
0 - 3000メートル

オプション

サービス