NetBotz のセンサ

NetBotzファミリーと併用するプラグアンドプレイの幅広いアクセスおよび環境センサー

NetBotz のポッドと外部センサにより、与えられた環境の総合的な映像が得られ、監視ソリューションが完璧なものになります。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product APC 警告用ビーコン 部品番号 AP9324
購入方法
Product APCの温度センサー 部品番号 AP9335T
購入方法
Product APC Temperature & Humidity Sensor 部品番号 AP9335TH
購入方法
Product LCD Digital Temperature & Humidity Sensor 部品番号 AP9520TH
購入方法
Product APC NetBotz Particle Sensor PS100 部品番号 NBES0201
購入方法
Product NetBotz Spot Fluid Sensor - 15 ft. 部品番号 NBES0301
購入方法
Product NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party Racks - 50 ft. 部品番号 NBES0302
購入方法
Product NetBotz Door Switch Sensor (2) for an APC Rack - 12 ft. 部品番号 NBES0303
購入方法
Product NetBotz Dry Contact Cable - 15 ft. 部品番号 NBES0304
購入方法
Product NetBotz 0-5V ケーブル - 15 ft. 部品番号 NBES0305
購入方法
Product NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. 部品番号 NBES0306
購入方法
Product NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. 部品番号 NBES0307
購入方法
Product NetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft. 部品番号 NBES0308
購入方法
Product NetBotz Leak Rope Extension - 20 ft. 部品番号 NBES0309
購入方法
Product NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 部品番号 NBES0311
購入方法
Product NetBotz Door Switch Sensor for 3rd Party Racks - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 部品番号 NBES0312
購入方法
Product NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 部品番号 NBES0313
購入方法
Product APC NetBotz 4-20mA Sensor Pod 部品番号 NBPD0129
購入方法
Product NetBotz Rack Sensor Pod 150 部品番号 NBPD0150
購入方法
Product NetBotz Room Sensor Pod 155 部品番号 NBPD0155
購入方法
Product NetBotz ワイヤレスUSB調整器とルーター 部品番号 NBWC100U
購入方法
Product NetBotz 無線式温度・湿度センサー 部品番号 NBWS100H
購入方法
Product NetBotz 無線温度センサー 部品番号 NBWS100T
購入方法
柔軟性
一意の識別子 各センサを固有の名前と場所でカスタマイズできます。
可用性
オプションセンサー “互換性のある NetBotz Appliance にセンサーを追加して、温度、湿度、流速、振動、塵粒などを監視できます。”
ロー プロファイル センサ 配置上の柔軟性を持ったセンサもあります。