データセンター向け三相UPS

今日のエネルギー問題をクリアする3相電力保護は、高品質で革新的な企業内ネットワーク、データセンター、ミッションクリティカルなシステム、産業・製造プロセス向け包括的ソリューションの業界スタンダードとなっています。


 
単機500〜1500kWで構成可能、内部冗長N + 1対応可能 
シュナイダーエレクトリックのGalaxy VX UPSは、大規模なデータセンターや産業用アプリケーション用に設計された、スケーラブルで高性能なGalaxy Vシリーズの製品です。
  • エネルギーコストを削減
  • さまざまな電源環境下で優れた電力品質を提供します
  • UPSの迅速な設置・導入を実現します
  • ECOnversionモードで99% >どこでもあなたの力を管理します。 Galaxy VXは、タッチスクリーン、Webインターフェイス、Modbus、Schneider Electric StruxureWare for Data Center Expertソリューションによるローカルおよびリモート通信をサポートします。
もっと読む
APC Symmetra PX は、コスト効率と高可用性を基に設計されたワールド クラスの冗長性と拡張性を持つ電源保護システムです。Symmetra PX は、今日の最先端のデータセンタ設計にシームレスに統合することが可能な真のモジュール式システムです。電源、インテリジェンス、バッテリ、バイパスなどの専用の冗長モジュールで構成され、簡単かつ効率的に修理できるように設計されています。需要の拡大やより高い可用性の要求に応じて電源やランタイムを拡張できます。Symmetra PX は、小規模から中規模のデータセンタ用の APC InfraStruXure® システムを牽引する中心的なパワー トレインとして、または大規模データセンタの各「ゾーン」への電源として使用できます。高い管理容易性を有する Symmetra PX は人的エラーのリスクを軽減する自己診断機能と標準化されたモジュールが特徴で、データセンタ全体の信頼性を向上させることができます。
もっと読む
Smart-UPS VT は、さまざまな賞を獲得した Smart-UPS ファミリーの信頼性に加えて、集中化された三相電源保護を提供します。小規模のデータ センタ、大規模な小売店、地方のオフィス、高い電力密度を必要とする場所に最適です。Smart-UPS VT には、デュアルメインの入力、自動バイパスと保守バイパス、ホットスワップ対応のバッテリを利用した拡張性のあるランタイムが含まれ、可用性を向上させます。ラックマウント型ならば UPS や配電装置、予備バッテリを単一のラックに組み込めるので、床面積を最大限に利用できます。低 TCO (total cost of ownership) は、クラス最高の効率と、Smart-UPS VT のソフト スタート機能を利用して電気インフラ (配線、変圧器、発電機) の定格を下げることで達成できます。温度監視機能付きの APC Network Management Card はシンプルな Web/SNMP インターフェイスを介して監視と管理を実行でき、InfraStruXure Manager との統合も可能です。ユーザーが交換可能なバッテリや管理可能な拡張ラン フレームに、始動時と標準のオンサイト保証サービスが加わって、有用性が大幅に強化されました。これらの機能によって、Smart-UPS VT はクラスでも導入、管理、保守が最も簡単に実行できる UPS になりました。
もっと読む
Galaxy VSは、高効率でモジュール式の簡単に導入できる、20~100kVA (400V/480V)および10~50kVA (208V)の3相無停電電源装置で、商業施設や産業施設の重要インフラはもとより、超小型や中小規模のデータセンターでも最高の性能を発揮します。コンパクト設計、高密度テクノロジー、フォールトトレラントなアーキテクチャを備え、可用性、運用効率、クリティカル負荷の保護を最大化すると同時に、総所有コストを最小化します。特許取得技術により、通常の運転モードで最大97%、ECOnversionモードで最大99%の効率を実現し、66%の省エネ向上に匹敵します。Galaxy VSはEcoStruxureに対応しており、いつでもどこにいても安心が得られます。お客様のシステムの性能、品質、安全性を最適化するスタートアップサービスが含まれています。堅牢な設計と業界最高の性能を備えたGalaxy VSは、重要なインフラに最適な基幹設備です。
もっと読む
三相UPS用シュナイダーエレクトリック(リチウムイオン)電池ソリューションは、データセンターや産業プロセスおよび重要なインフラ用の、高価値で革新的なエネルギー貯蔵保護ソリューションです。リチウムイオンバッテリーソリューションは、バッテリーのフットプリントと重量を大幅に削減し、スペースをより効果的に使用できるようにします。また、従来のバッテリと比較して、バッテリ寿命が2倍になり、保守作業が簡素化されます。動作温度が高いため、冷却要件が低減し、バッテリー管理システムが組み込まれているため、バックアップ用ストレージの予測可能性と管理容易性が向上し、TCOが削減されます。
もっと読む