構成変更可能な電源用アクセサリ

電力配分管理を簡素化するブレーカー、コードセットおよびアクセサリ

APC の配電アクセサリは、データセンタが必要とする柔軟性と管理性を提供します。さまざまな単相と三相のホイップ、ブレーカ、コネクタのセットと電流監視用のアクセサリを用意することで、データセンタの敏捷性、可用性、管理性を請け合います。すべてのアクセサリは工場でテスト済みで保証付きです。信頼性があり、データセンタの PDU を必要に応じて拡張できます。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product 4 極サーキット ブレーカ、100A, T1 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P100AT1B
購入方法
Product 4 極サーキット ブレーカ、125A, T3 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P125AT3B
購入方法
Product 4 極サーキット ブレーカ、150A, T3 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P150AT3B
購入方法
Product 4 極サーキット ブレーカ、175A, T3 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P175AT3B
購入方法
Product 4 極サーキット ブレーカ、200A, T3 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P200AT3B
購入方法
Product 4 極サーキット ブレーカ、225A, T3 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P225AT3B
購入方法
Product 4 極サーキット ブレーカ、70A, T1 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P70AT1B
購入方法
Product 4 極サーキット ブレーカ、80A, T1 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P80AT1B
購入方法
Product 4 極サーキット ブレーカ、90A, T1 Type for Symmetra PX250/500kW 部品番号 PD4P90AT1B
購入方法
Product 非サポート ブレーカー アンペアに対応した T1 ブレーカー キット (アダプタなし変圧器付き) 部品番号 PDT1B-KIT
購入方法
Product 非サポート ブレーカー アンペアに対応した T3 ブレーカー キット (アダプタなし変圧器付き) 部品番号 PDT3B-KIT
購入方法
Product 非サポート ブレーカー アンペアに対応した T5 ブレーカー キット (アダプタなし変圧器付き) 部品番号 PDT5B-KIT
購入方法
柔軟性
広範囲の入力部および出力部接続 製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。
広範な適用業務 APCのCTO(Configure-to-Order)プロセスを通じてシステム全体の構成、インストール、テストが完了してから、製品が出荷される。