シュナイダーエレクトリックのブランド

降圧変圧器

降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。

IT 環境向け IEC ロック電源コード
降圧変圧器 APC Brand 降圧変圧器は低電圧AC機器への給電のために、高電圧(208または200VAC)出力を低電圧(120または100VAC)の出力に変換します。