ラックと筐体のアクセサリ
製品シリーズ別に見る (6)
NetShelter Airflow Management
空気の再循環を防ぎ、バイパスする空気量を減らすことでラック冷却効率を上げるアクセサリ 冷却効率と熱容量を高め通路の温/冷分離を維持するための、業界最高レベルのラック専用アクセサリです。
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Cable Management
ラックまたはエンクロージャ内での電源またはデータケーブルを構成できるよう設計された幅広いアクセサリー群 ラックのケーブルを管理する頑丈なラックアクセサリにより、ラックシステム全体の空気の流れが最適化され、ケーブル管理がしやすくなります。
対象 NetShelter製品の表示NetShelter Enclosure Components
要件に変更が生じた場合に既存のラックに追加できるラックシステムコンポーネント ラックおよびキャビネットの最も信頼できるプラットフォームであるNetShelterは、求める要件の変化に応じて、交換ラックコンポーネントで対応可能です。
対象 NetShelter製品の表示製品シリーズ別に見る (3)
Network Connectivity
データセンター向けネットワークおよび接続インフラソリューション: RJ45コネクター; パッチパネル; 銅線LANケーブルおよび パッチコード; 成端済み光ファイバーソリューション。 高性能構造の配線システムにより、設置の容易さ、信頼性、柔軟性と効率性を確保
詳細を見るEasy Rack Accessories
Easy Rack Accessories Easy Rack Accessories provide a complete solution including cable managers, shelf, blanking panels, PDU mounting brackets and fan tray.
対象 Easy Series詳細を見るNetShelter Shelving & Mounting Accessories
ラックマウントIT機器の設置を補助し、エンクロージャ内の正しい位置にラックを固定するためのアクセサリ NetShelterラックとキャビネットに装置を固定するラックアクセサリ取り付け用ハードウェアの幅広い選択。
対象 NetShelter製品の表示