シュナイダーエレクトリックのブランド

EcoStruxure Micro Data Center 6Uウォールマウントのメリット

導入スピードの向上

シュナイダーエレクトリックのクラス最高のツールとリファレンスデザインを使用して、構成および現地設置のための時間を削減できます。

ITスタッフの効率改善

シュナイダーエレクトリックの次世代DCIMプラットフォームであるEcoStruxure ITは、スケーラブルかつ簡単・安全なリモート監視を提供

保守のための訪問とダウンタイムの削減

プロアクティブなサービスと分析により、信頼性の高い電源とセキュリティを提供

薄型設計

壁から355mm (14インチ) 未満の奥行きのサーバーおよびネットワーク機器に対応
APC UPS

事前に機器をインストール可能

耐衝撃梱包により、現場に到着する前に機器をエンクロージャに事前に統合して迅速に展開

高度なセキュリティオプション

カメラ監視、キーロックドア、侵入検知などにより、物理的および環境的な脅威から保護

6Uウォールマウントの詳細

技術仕様、機能とメリット、アクセサリオプション、その他の詳細はこちらからご覧ください
APC UPS

マイクロデータセンターの詳細

EcoStruxure Micro Data Centerは、信頼性、耐障害性、およびセキュリティを装備した単一のエンクロージャで、あらゆる分散したエッジ環境に対応できるマイクロデータセンターソリューションを提供します。弊社のエッジアプリケーション向けの幅広いソリューションをご覧ください。
micro dc family

パートナーデザインポータル

弊社のパートナープログラムに参加していますか?APCパートナープログラムに参加して、Local Edge Configuratorでエッジの導入を簡素化しましょう

今すぐログイン

弊社のパートナープログラムに入っていますか?

従来の壁掛け式との比較

6Uマイクロデータセンターは、最新のエッジコンピューティングおよびネットワーク機器を、省スペースのフォームファクターとして導入するために設計されています。従来の壁掛け式キャビネットは、これら最新世代のデバイスの奥行き、重量、電力の要件に対応していません。

ソリューション機能

  • コンパクトで薄型設計
  • 最大762mm(30インチ)の機器に対応
  • NetBotz物理セキュリティオプション
  • 最大許容重量 – 113kg(250ポンド)
  • 事前に機器をインストール可能
  • 交換可能なダストフィルター
  • 内蔵ファン
  • 壁掛け式または床置き型の構成
  • 非ラックマウント型機器用ブラケット
  • リチウムイオンUPSオプション
  • 共有可能なラックUスペース向けの4ポスト設計
  • 取り外し可能な壁掛け用ブラケットによる簡単な設置
  • UL2416認証済み

この革新的な製品に興味がありますか?

この製品の購入方法と詳細情報については、製品ページをご覧ください
今すぐ購入

お悩み事はありませんか?

サポートセンター

シュナイダーエレクトリックのデジタルサポートツールを試して、ご自身で回答を得られます。

FAQを検索

トピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。

購入方法

最寄りのAPC販売店を簡単に探すことができます。

交換用バッテリーを探す

UPS用のAPC純正交換用バッテリーを探します。

お問い合わせ

適切な製品の選択や、トラブルシューティング、インストールについては、当社までお問い合わせください。平日月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで