Smart-UPS

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

Smart-UPS™は、数百万のITプロフェッショナルの方々から世界中で信頼されているUPSとして、信頼性の高いネットワークグレードの電源を高い効率で提供することで、機器や大切なデータをコストのかかる障害から保護します。さまざまな形式、ファクターおよびクラスの製品(エントリーレベル、標準および長時間運転)を提供していますので、ほとんどすべての用途と予算に適したモデルが見つかります。標準モデルはビジネスサーバーー、保存およびネットワーク機器用のUPSとして世界で最もポピュラーなモデルであり、長期にわたって信頼性と管理のしやすさでは業界のスタンダードとなっています。Smart-UPSのエントリーレベルの各モデルは、小規模なネットワーク機器、ポイント・オブ・セール(POS)機器やエントリーレベルのサーバーーの保護を考えている中小企業様にとって経済的な選択肢といえます。長時間運転モデルは外部バッテリーパックを取付けることで長時間運転が可能となり、数時間に及ぶ停電でも重要なサーバーーやセキュリティシステム、通信システムに電源を供給します。

もっと読む


製品 Price 部品番号 入力電圧 公称出力電圧 パワー定格VA インプット接続のタイプ アウトプット接続のタイプ アウトプット接続カウント
APC Smart-UPS 500 LCD 100V --- SMT500J 100 V 100 V 500 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 6
Smart-UPS 750 RM --- SUA750RMJ1UB 100 V 100 V 750 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 4
APC Smart-UPS 750 LCD 100V --- SMT750J 100 V 100 V 750 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 6
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V --- SMT1000J 100 V 100 V 1000 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 8
APC Smart-UPS 1200 RM 1U LCD 100V --- SMT1200RMJ1U 100 V 100 V 1200 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 4
APCのSmart -UPS 1500 LCD用100V --- SMT1500J 100 V 100 V 1200 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 8
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V --- SMT1500RMJ2U 100 V 100 V 1200 NEMA 5-15P NEMA 5-15R 6
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V --- SMT2200J 100 V 100 V 2200 NEMA L5-30P NEMA 5-15R,
NEMA 5-20R
8,
2
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V --- SMT3000RMJ2U 100 V 100 V 2400 NEMA L5-30P NEMA 5-15R,
NEMA 5-20R
6,
2
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V --- SMT3000J 100 V 100 V 2400 NEMA L5-30P NEMA 5-15R,
NEMA 5-20R
8,
2
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD --- SMX3000RMJ2U 100 V 100 V 2400 NEMA L5-30P NEMA 5-15R,
NEMA 5-20R,
NEMA L5-30R
3,
3,
1
Smart-UPS XL 3000RM 200V --- SUA3000RMXLA3U 200 V 200 V 3000 NEMA L6-20P NEMA L6-20R,
NEMA L6-30R
2,
2
安全機能
安全機関の承認済み 製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。
保守・メンテナンス関連
バッテリ障害の通知 初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
リセット可能なサーキットブレーカ 過負荷からの素早い復旧が可能。
故障予測通知 初期段階で異常を分析することによって、プロアクティブにコンポーネントを交換できます。
ホットスワップバッテリ バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。
容易に交換できるバッテリ バッテリ交換が容易に行えます。
調整機能・カスタマイズ機能
調整可能な切替電圧 入力電圧ウィンドウを拡張し、出力電圧の制限を厳しくすることにより、バッテリ寿命を最大限にします。
調整可能な電圧感度 特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
可用性
インテリジェントバッテリ監視機能 正確な充電管理によって、バッテリの能力、寿命、信頼性を最大限に高めます。
AVR (自動電圧修正)のブーストおよびトリム バッテリを使用せず、低電圧および高電圧を補正することにより、システムの可用性を高めます。
バッテリ切り離し通知 予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
UPSシャットダウン後の負荷機器の自動再起動 商用電源が復旧すると、接続されている負荷機器を自動的に起動します。
自動セルフテスト 自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
電源調整 接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
温度によって補正されるバッテリ充電 実際のバッテリ温度に応じて充電電圧を規制することで、バッテリの寿命を延長します。
管理機能
バッテリ切り離し通知 予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
アラーム ユニットがバッテリ運転中の時、バッテリ残量が低下した時、または過負荷状態が検知された時に、ユーザの注意を促します。
USB接続 USBポートを介したUPS管理を提供します。(型番BE425M-JPは除く)
LEDスタータス表示灯 インジケータの表示によって、ユニットと電源の状態がすぐに把握できます。
Network manageable Powerchute Business Editionを使用してネットワーク経由でUPSのリモート電源管理を提供.
シリアル接続 シリアルポートを介したUPS管理も可能です。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する