ダッシュボード



 
StruxureWare Portalはデータセンターの重要な性能指標と業務メトリクスに透明性を与え、データセンターのオペレーションを高いレベルで概観できるようカスタム可能な情報を表示します。Portalは、共有プラットフォームを提供し、設備、ITおよびCレベルの関係者間のギャップを埋めることで、適切な同僚や外部の機関との情報共有を容易にします。StruxureWare Portalは、予め定義されたポートレットかカスタムポートレットを選択して、統合された使いやすいコンフィグレータを介して構成され、 ディスプレイへの対話チャートとグラフの簡単な追加をサポートします。オープンプラットフォームに構築され、ユーザに優しいインターフェイスにより、誰でも迅速に、重要な情報を表示するダッシュボードを構成することができます。Liferayプラットフォームをベースとしたオープンソース環境では、ウェブコンテンツやメトリクスをいくつかのアプリケーションから - 例えばStruxureWare Resource Advisor、StruxureWare Data Center Operation、 StruxureWare Data Center Expert、StruxureWare Power Monitoring Expert、およびStruxureWare Cooling Monitoring Expertなどから - 表示するオプションも使用できます。
もっと読む