Trade-UPS per Edge Computing

Benvenuti in Trade-UPS

APC Trade-UPS è un programma per UPS monofase che offre ai clienti vecchi e nuovi la possibilità di permutare vecchie unità di riserva a batteria con modelli di protezione dell'alimentazione monofase all'avanguardia a prezzi scontati.

Ulteriori informazioni sul programma Regolamento del programma
Riepilogo permuta UPS
Numero di permute:0
Totale VA permutati:0 VA
Nuova gamma di potenza (VA) Trade-UPS
Gamma di potenza (VA) Trade-UPS
0 VA 0 VA
min max
Riepilogo sui nuovi UPS
Numero di nuovi UPS:0
Potenza (VA) totale del nuovo UPS:0 VA

Refrigeratori ad acqua raffreddati ad aria, con ventole assiali e sistema free-cooling

Condividi:

Refrigeratori ad acqua raffreddati ad aria, con ventole assiali e sistema free-cooling

ERAF

Refrigeratori ad acqua raffreddati ad aria, con ventole assiali e sistema free-cooling

For the specifications, please refer to the product brochure and catalogue

Chiama per verificare la disponibilità
0039 011 4073 333

Uniflair Free Cooling Chillers Caratteristiche e vantaggi

  • LAN (Local Area Network)
    Crea un controllo condiviso tra tutte le risorse disponibili per la massima efficienza energetica e una gestione controllata del gruppo durante situazioni di emergenza
  • Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
    Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
  • Interfaccia di rete
    Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
  • Controller microprocessore
    Fornisce il controllo proattivo e il monitoraggio in tempo reale mediante display alfanumerico a ottanta caratteri su quattro righe.
  • Monitoraggio costante della corrente
    Consente un monitoraggio costante della corrente assorbita dai compressori per segnalare possibili discrepanze con i valori predefiniti (disponibile solo su raffreddatori di grandi dimensioni)
  • Controllo attivo della risposta
    Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
  • Riavvio rapido
    Il funzionamento a pieno carico in meno di 3 minuti con configurazioni specifiche consente di sottodimensionare i serbatoi di accumulo
  • Free cooling integrato
    Consente il funzionamento costante in modalità invernale persino in presenza di un guasto del compressore
  • Ingresso alimentazione separato
    Trae energia dal gruppo di continuità esterno per schede madri e riscaldatori al fine di monitorare e proteggere l'unità anche in modalità di interruzione completa dell'alimentazione (opzionale)
  • Componenti ridondanti
    Poiché il sistema presenta singoli punti di guasto, i componenti ridondanti sono in grado di garantire disponibilità e affidabilità.
  • Valvola ad espansione elettronica
    Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
  • Sistema di regolazione delle pompe integrato
    (Opzionale) Sono disponibili pompe VSD incorporate per una regolazione continua della pressione disponibile nel circuito dell'acqua fredda. Ciò consente regolazioni automatiche nel flusso dell'acqua fredda risultanti dalle variazioni nella richiesta di raffreddamento, garantendo in tal modo l'efficienza del sistema dell'acqua refrigerante.
  • Package a circolazione di fluido integrato
    Include le componenti necessarie per creare la connessione con il raffreddatore senza l'intervento di connessioni esterne quali pompe ad esempio, aumentando la velocità della fornitura.
  • Gestione ottimizzata
    La connessione tra i condizionatori CRAC (condizionatori d'aria nella sala computer) e i raffreddatori garantisce efficienza energetica basata su condizioni di carico istantanee reali (opzionale)
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
  • Ventole a velocità variabile
    Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
  • Compressori tandem
    Funzionamento efficiente e silenzioso dei compressori connessi su un circuito refrigerante comune per un controllo a stadi della capacità (non disponibile per alcune configurazioni e alcuni modelli)
  • Facilità di accesso a fini di manutenzione
    L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.
  • Monitoraggio servizi
    Tutti i dispositivi di monitoraggio integrati nell'unità consentono una manutenzione preventiva e un controllo delle condizioni operative del sistema mentre è in funzione.
  • Servizio operativo
    Consente la manutenzione/sostituzione di componenti critici mentre il sistema è in funzione
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Colombia , Costa Rica , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gambia , Guadalupa , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liberia , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Ruanda , Arabia Saudita , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


(1) Anno Contratto Advantage Plus Service Plan (1) chiller free-cooling modello ERAF o ERCF 1221-1222

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...

(1) Anno Contratto Advantage Plus Service Plan (1) chiller free-cooling modello ERAF o ERCF 0821-1022

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...

(1) Anno Contratto Advantage Plus Service Plan (1) chiller free-cooling modello ERAF o ERCF 0521-0721

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...

(1) Anno Contratto Advantage Prime Service Plan (1) chiller free-cooling modello ERAF o ERCF 0821-1022

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...

(1) Anno Contratto Advantage Prime Service Plan (1) refrigeratore free-cooling modello ERAF o ERCF 1221-1222

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...

Custom quoted service contract

Per ricevere l'assistenza di cui si ha bisogno nel momento stesso in cui ne sorge la necessità.

(1) Anno Contratto Advantage Ultra Service Plan (1) chiller free-cooling modello ERAF o ERCF 0521-0721

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...

(1) Anno Contratto Advantage Ultra Service Plan (1) chiller free-cooling modello ERAF o ERCF 1221-1222

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...

(1) Anno Contratto Advantage Ultra Service Plan (1) chiller free-cooling modello ERAF o ERCF 0821-1022

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...

(1) Anno Contratto Advantage Prime Service Plan (1) chiller free-cooling modello ERAF o ERCF 0521-0721

Pacchetti di servizi completi che consentono al cliente di stabilire la copertura necessaria per garantire il funzionamento efficiente della soluzione, ridurre al minimo il fermo macchina e tenere ...


Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.