Trade-UPS per Edge Computing

Benvenuti in Trade-UPS

APC Trade-UPS è un programma per UPS monofase che offre ai clienti vecchi e nuovi la possibilità di permutare vecchie unità di riserva a batteria con modelli di protezione dell'alimentazione monofase all'avanguardia a prezzi scontati.

Ulteriori informazioni sul programma Regolamento del programma
Riepilogo permuta UPS
Numero di permute:0
Totale VA permutati:0 VA
Nuova gamma di potenza (VA) Trade-UPS
Gamma di potenza (VA) Trade-UPS
0 VA 0 VA
min max
Riepilogo sui nuovi UPS
Numero di nuovi UPS:0
Potenza (VA) totale del nuovo UPS:0 VA

APC Easy Rack PDU, Base, 1U, Monofase, 3.7kW, 16A, 230V, 8*C13, ingresso IEC60320 C20

Condividi:

APC Easy Rack PDU, Base, 1U, Monofase, 3.7kW, 16A, 230V, 8*C13, ingresso IEC60320 C20

EPDU1016B

PDU per rack Easy Basic Caratteristiche e vantaggi

  • Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
    La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
  • Singola fonte di alimentazione in ingresso
    Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
  • Installabile a rack
    Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
  • Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
    Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasile , Bahamas , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Cile , Camerun , Cina , Serbia e Montenegro , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Estonia , Egitto , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gambia , Guadalupa , Grecia , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , Iraq , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liberia , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Malaysia , Mozambico , Namibia , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Ruanda , Arabia Saudita , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turchia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Isole Vergini (USA) , Vietnam , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita nominale
    208V , 230V
  • Assorbimento elettrico totale massimo
    16
  • Connessioni di uscita
    (8) IEC 60320 C13 (Backup batteria)

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    200V , 208V , 230V
  • Frequenza ingresso
    "CA"
  • Tipo di spina
    IEC 60320 C20
  • Lunghezza cavo
    2.5metri
  • Capacità di carico
    3680VA
  • Corrente massima in ingresso
    16A

Caratteristiche fisiche

  • Altezza massima
    44mm , 4.44cm
  • Larghezza massima
    482mm , 48.2cm
  • Profondità massima
    44mm , 4.44cm
  • Altezza rack
    1U
  • Peso senza imballaggio
    0.58kg
  • Peso con imballaggio
    1.18kg
  • Altezza imballaggio
    150mm , 15.0cm
  • Larghezza imballaggio
    80mm , 8.0cm
  • Profondità imballaggio
    560mm , 56.0cm
  • Colore
    Nero

Condizioni ambientali

  • Operating Temperature
    -5 - 45 °C
  • Umidità relativa di funzionamento
    5 - 95 %
  • Altezza di funzionamento
    0 - 3048metri
  • Temperatura di immagazzinamento
    -25 - 65 °C
  • Umidità relativa di immagazzinamento
    5 - 95 %
  • Altezza di immagazzinamento
    0 - 15240metri

Conformità

  • Certificazioni
    "CE", TÜV
  • Garanzia standard
    1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

  • RoHS
    Conformità
Manuale utente; Guide all''installazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

1022KB

Aggiornato il

2024-05-20

Brochure
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

6213KB

Aggiornato il

2024-04-21

Design/Configurazione
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

164KB

Aggiornato il

2024-05-20

EPDU1016B- Specification
Certificazioni
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il
PDF

Dimensioni

253KB

Aggiornato il

2024-02-23

PDF

Dimensioni

355KB

Aggiornato il

2024-02-22

Titolo
Dimensioni
Aggiornato il

Categoria

Sottocategoria


Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing.

AR3104
1 860,50 €
APC NetShelter SX, armadio rack per server, 18U, nero, 925H x 600W x 900D mm

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.

AR3006
1 281,00 €
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 42U, 600×1070 mm con pareti laterali nere

Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione del flusso d'aria.

Armadio NetShelter SX 42U, 600 x 1070 mm (L x P), con pannelli laterali, bianco

Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione del flusso d'aria.

AR3100W
2 196,00 €
APC NetShelter SX, armadio rack per server, 12U, nero, 658H x 600W x 900D mm

An industry standard rack with thethe most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.

AR3003
1 035,78 €
Armadio rack per server APC NetShelter SX 12U, 600×1070 mm, con pannelli laterali, nero

An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.

AR3103
1 218,78 €

Mostra risultati per pagina

Prodotti, accessori e servizi correlati

Visualizza tutti gli accessori per questo prodotto.