Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
APC Smart-UPS X 3000 VA do szafy rack/wieża, LCD, 200–240 V
SMX3000RMHV2U
rodzaj akumulatora:
napięcie wejściowe:
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach):
Dostępna jest Wymiana baterii (1)
Zasilacz UPS typu line-interactive, o mocy 3 kVA/2700 W, do montażu w szafie rack/wieży 2U (zestaw szyn w zestawie)
Wybierane przez użytkownika ustawienie wysokiego napięcia w zakresie 200–240 V
Dodaj do 10 zewnętrznych akumulatorów (SMX120RMBP2U)
Płynne zamykanie za pomocą kabla szeregowego lub USB za pomocą PowerChute Serial Shutdown
Automatyczna regulacja napięcia utrzymuje napięcie wyjściowe na akceptowalnym poziomie, wybieranym przez użytkownika
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Efektywne Energetycznie
Take-back
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Wydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.