Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
Liczba filmów wideo: 1
APC Smart-UPS, 1500 VA, Rackmount 3U, 230 V, 6 gniazd IEC C13, port SmartConnect+SmartSlot, krótka głębokość, AVR, LCD
SMTL1500RMI3UC
rodzaj akumulatora:
napięcie wejściowe:
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach):
Zasilacz UPS typu line-interactive, o mocy 1500VA/1350W z czystą falą sinusoidalną, o wysokości 3U
Idealny do małych środowisk brzegowych, zaplecza biurowego, infrastruktury sieciowej i szaf IDF/MDF
Bateria litowo-jonowa minimalizuje potrzebę wymiany baterii w całym okresie eksploatacji UPS
UPS o małej głębokości zapewnia dodatkową przestrzeń do zarządzania kablami
Zdalne monitorowanie zasilania w chmurze przez port SmartConnect Ethernet
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.