모듈에 최적화된 냉각 방식

SmartShelter 모듈 및 컨테이너에 최적화된 효율적인 냉각 솔루션. 랙당 5~30kW 범위의 용량을 수용하며, 직접팽창(DX) 시스템, 냉각수(CW) 시스템 및 에너지 절약장치(air economizer) 시스템으로 제공됩니다.

성능과 공간 효율성을 위해 최적화된 냉각 솔루션은 조립식의 데이터센터에 필수적입니다. 오버헤드 및 모듈 종단 냉각 솔루션은 모듈 구성 및 시스템 설계에 유연성을 제공합니다. 시스템 옵션으로는 직접팽창(DX), 냉각수(CW) 그리고 CW 또는 DX 백업을 갖춘 간접적 에너지 절약장치(air economizer)가 있습니다. 이러한 냉각 솔루션들은 기존의 정밀 냉각 제품(예: 유니플레어 LE 및 InRow)에 추가적인 설계 옵션을 제공합니다.

자세히 보기
신속성
간단하고 빠른 배치 조립식 데이터 센터 모듈은 배치 준비가 끝난 상태로 현장에 도착하므로 설치 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
유연성 다양한 통로 폭, 랙 높이, 랙 깊이, 단일 열을 위한 지원. 열/냉각 통로 차폐 지원
능동적 기류 제어 핵심 IT 장비의 효과적 냉각에 대한 가시성을 제공하는 동시에 차폐 시스템의 냉각 장치 기류를 모니터링하고 능동적으로 조절하십시오.
확장성 및 유연성 본래 조립식 모듈을 사용하면 IT 인프라를 확장 가능한 방식으로 증가시키고 향후 배치 단계의 설계와 크기를 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 자본 투자를 연기할 수 있으므로 현금 흐름이 개선됩니다.
사전 제작 및 공장 조립 조립식 모듈은 통제된 공장 환경에서 엄밀한 사양에 맞게 설계되고 구축되며 DCIM 소프트웨어를 활용하므로 신뢰성이 향상되고 데이터 센터가 더욱 예측 가능한 방식으로 운영됩니다.

제품 1

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택

제품군 선택
부품 번호 선택

제품 2

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택

제품 3

비교할 제품군 또는 부품 번호 선택