랙 배전 장치
제품레인지 찾기 (13)
Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU는 신뢰할 수 있는 랙 PDU(배전 장치)를 제공해주며, 이는 서버 랙 및 네트워크 랙 솔루션을 위한 전력 스트립 이상의 역할을 합니다. 신뢰할 수 있고 사용이 용이하며 비용 효율이 높은 PDU입니다.
Easy Series 의 일부제품 보기Easy Custom Rack PDUs
고유한 색상, 입력 코드 플러그 및 콘센트 구성이 단순하게 완료되어 사양에 맞게 제공됩니다. 데이터센터의 맞춤화를 간소화할 수 있으며 비용이 많이 들고 안전하지 않은 현장 수정을 피할 수 있도록, APC의 전담 엔지니어링 및 제조 직원들이 맞춤형 또는 완전히 새로운 랙 PDU를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
Easy Series 의 일부제품 보기Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units(Rack PDU)는 실시간 원격 모니터링, 연결된 부하의 전력 관리 및 일반적인 멀티탭 이상의 다양한 기능을 제공합니다. 예상치 못한 과부하에도 주의해야 합니다.
Easy Series 의 일부제품 보기제품레인지 찾기 (10)
Step-Down Transformer
스텝다운 트랜스포머는 저전압 AC 장비에 전원을 인가하기 위해 고전압(208 또는 200 VAC) 출력을 저전압(120 또는 100 VAC) 출력으로 전환합니다. IT 환경을 위한 잠금식 IEC 전원 코드
제품 보기NetShelter Custom Rack PDUs
고유한 색상, 입력 코드 플러그 및 콘센트 구성은 단순하게 수행되고 사양으로 제공됩니다. 독특한 사양이나 용도에 적합하면서도 고품질의 APC룩, 느낌, 신뢰성을 유지할 수 있는 새로운 디자인 & 색상.
NetShelter 의 일부제품 보기콘센트별 계측(스위치 랙 PDU 사용)
콘센트 별 계측 스위치 랙 PDU(Power Distribution Unit)는 개별 콘센트의 실시간 원격 모니터링 및 원격 온/오프 스위치 제어 기능을 제공해 IT 전문가에게 데이터센터의 에너지 관리 개선에 필요한 도구를 제공해 줍니다. 랙 배전 분야의 세계적 리더가 콘센트별 계측 기능을 제공합니다!
NetShelter 의 일부제품 보기NetShelter Switched Rack PDUs
스위치 랙 PDU는 전력 사이클링, 지연된 전력 시퀀싱, 콘센트 사용 관리를 위한 개별 콘센트 스위칭 제어용 원격 온/오프 기능과 결합된 발전형 부하 모니터링 기능을 제공합니다. 랙 IT 환경 제어 기능 제공
NetShelter 의 일부제품 보기NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
콘센트 별 계측 랙 PDU는 개별 콘센트를 실시간으로 원격 감시할 수 있게 해 주어 IT 전문가에게 데이터센터의 에너지 관리 개선에 필요한 도구를 제공해 줍니다. 랙 배전 분야의 세계적 리더가 콘센트별 계측 기능을 제공합니다!
NetShelter 의 일부제품 보기NetShelter Metered Rack PDUs
Metered Rack PDU는 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보는 심각한 IT 장애가 발생하기 전에 회로 과부하 가능성을 경고합니다. 예상치 못한 과부하에도 주의해야 합니다.
NetShelter 의 일부제품 보기NetShelter Basic Rack PDUs
안정적인 배전 최상의 단순 배전
NetShelter 의 일부제품 보기NetShelter Power Cords
다양한 IT 장비를 위한 폭 넓은 전원 코드 선택. IT 환경을 위한 잠금식 IEC 전원 코드
NetShelter 의 일부제품 보기랙 PDU 부속품
완벽한 랙 배전 솔루션을 위한 코드 고정 브래킷 및 수직 탑재형 브래킷 키트 NetShelter 랙 및 캐비닛과의 호환성이 유지되도록 액세서리가 타사 랙과 코드 보관 애플리케이션의 다양성을 지원합니다.
NetShelter 의 일부제품 보기Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Unit(랙 PDU)은 일반 전력 스트립보다 온/오프 콘센트 스위칭, 고급 전력 관리, 부하 모니터링 및 훨씬 더 많은 기능을 제공합니다. 랙 IT 환경 제어 기능 제공
Easy Series 의 일부제품 보기