inRow 30kW復水ユニット、400V、デュアル給電
ACCU30202
販売終了2022/09/01
サービス終了日2023/08/16
ACCU30202の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
EU RoHS宣言書
適用外,EU RoHS指令範囲外
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。