シュナイダーエレクトリックのブランド

APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V日本

APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V日本 前面左側
APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V日本 前面左側
APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V日本 前面左側
APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V日本 前面右
APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V日本 前面左側
APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V日本 前面右
RoHS
  • バッテリーバックアップとサージ保護を備えたホームコンピューター向けのベストバリューUPS

  • 同梱物: USBケーブル, ユーザマニュアル

製品概要の表示
当社のパートナー

BE750M2-JP 特長

主な機能

負荷運転時間
最小-最大
W
負荷運転時間
UPSによって保護されるすべてのデバイスの合計負荷(消費電力)をここに入力してください。入力した値に基づいて、全面停電時の実行時間を概算します。実行時間を追加すると、システムはシャットダウンせずに長時間の停電でも稼働できるため可用性が高まります。

合計負荷(消費電力)の入力値がこの製品(450 W)の最大値を超えています。

負荷を入力して、予測実行時間をご確認ください

入力された合計負荷(消費電力)が製品最小値( W)未満です ({} W)

UPS最大出力に対する負荷の割合
UPS最大出力に対する負荷の割合
指定した負荷をサポートするために使用されるUPS容量の最大割合です。

「最大使用容量」を計算するには、負荷を入力してください。

アウトプット電力容量
450 W / 750VA
アウトプット接続
(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
(3) NEMA 5-15R (サージ)
定格出力電圧
100V
定格入力電圧
100V
入力形態
NEMA 5-15P
コードの長さ
1.5メートル
APC ES 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V日本
バッテリーバックアップとサージ保護を備えたホームコンピューター向けのベストバリューUPS
同梱物: USBケーブル, ユーザマニュアル
  • 調整可能な電圧感度
    特定の電源環境を使用した場合に、UPSが最適に稼動するように調整する機能を提供します。
  • アラーム
    商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
  • 自動セルフテスト
    自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
  • バッテリ障害の通知
    初期段階でのバッテリ異常の分析によって、適時の予防メンテナンスを可能にします。
  • 建物の配線不良インジケータ
    この LED は、電気回路内に危険な配線があることを示します。
  • コールドスタート機能
    商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
  • バッテリ切り離し通知
    予備電源を提供するバッテリが使用不可のときに警告します。
  • ライブスワップバッテリ
    バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(BE425M-JPを除く)
  • 容易なバッテリー交換
    バッテリー交換が素早く簡単にできるため、UPSが利用できる時間が増えます。
  • コンセントレイアウト
    かさばる変圧器ブロック・プラグを、他のコンセントを塞ぐことなく接続できます。

APC ES 特長とメリット

保護

バッテリ保護とサージ専用コンセント
UPSバッテリーバックアップを必要とする装置の電力容量とランタイムを保持し、あまり重要でない装置ではサージのみを保護します。
データ回線サージ保護
接続された負荷機器をデータラインの電源サージから保護します。
電源調整
接続された負荷機器をサージ、スパイク、雷などの電源障害から保護します。
安全機関の承認済み
製品をテストして、環境内で接続された負荷の総量を安全に処理できることを承認できます。

便利な機能

リセット可能なサーキットブレーカ
過負荷からの素早い復旧が可能。
ライブスワップバッテリ
バッテリーモジュールの交換の間も、保護された機器に対してクリーンで不規則な変動のない電源を確実に供給します。(BE425M-JPを除く)
コールドスタート機能
商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
自動セルフテスト
自動的に実施される定期点検により潜在的な障害を早期に確実に検出します。
アラーム
商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。
トランスブロックコンセント
他のレセプタクルへのアクセスを遮断することなく、入力トランスブロックを備える機器を保護します。
USB接続
同梱、または別売のPowerChuteシャットダウンソフトウェアを使用することで、USBポートを介したUPS管理を提供します。(一部モデルを除く)

取扱い地域

日本

出力

最大設定可能電力(W)
450 W / 750VA
出力周波数(主電源同期運転時)
50/60 Hz +/- 1 Hz 非同期運転時, 50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源同期運転時
運転方式
常時商用
波形タイプ
矩形波
転送時間
6 ms typical : 10 ms maximum

入力

入力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
電源コードの数
1

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
鉛蓄電池
標準的な充電時間
8時間
交換用バッテリー
予定バッテリー寿命(年)
3 - 5
バッテリ充電電力(W)
10 W

通信と管理

インタフェースポート(複数可)
USB
コントロールパネル
LED status display with on line : on battery : replace battery and building wiring fault
警報音
バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音

仕様・寸法

高さ
139mm, 13.9cm
327mm, 32.7cm
奥行き
105mm, 10.5cm
質量
4.6kg
梱包時の重量
5.25kg
出荷時高さ
196mm, 19.6cm
出荷時幅
416mm, 41.6cm
出荷時奥行
168mm, 16.8cm
マスター段ボールの規格 (幅 x 奥行 x 高さ)
432 x 356 x 229mm
マスター段ボールのユニット
2.0
マスター段ボールの重さ
11.8
荷台寸法
42 x 31 x 59インチ
荷台の棚数
6.0
荷台の棚毎のユニット数
10.0
荷台重さ
756.18lbs(ポンド)
パレット当たりのユニット数
60.0
SCCコード
10731304325427

動作環境

動作温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 90 %
動作時標高
0 - 3048メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
保管時の標高
0 - 15240メートル
ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
45.0dBA

規格/保証

認証
PSE
保証
2年間の交換サービス

認証・認定

RoHS
適合

オプション

サービス