画像を回転してズーム
APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire 63A IEC309 800cm
PDM3563IEC-800
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
Take-back
透明度
RoHS/REACh
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
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適用除外
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。