Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
Počet videí: 1
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V, 2 interní 9 Ah inteligentní modulární bateriové moduly, rozšiřitelné na 4, služba Start-Up 5x8
GVSUPS30KB4HS
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
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
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.