Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
Počet videí: 1
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 480 V, 1 interní 9 Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 4, služba Start-up 5x8
GVSUPS20KB4GS
typ baterie:
vstupní napětí:
Maximum configurable power in VA:
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace v oblasti Prostředí
ENERGY STAR UPS V2.0 (USA)
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.