+ 2
NetShelter SX 42U, šířka 600 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL 7035
AR3100G
Výroba ukončena:10. 6. 2022
Za produkt AR3100G zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
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
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Informace o životním prostředí
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.