Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
Mod. rozv. napájení 3pólový 5vodičový RCD 32A 30mA IEC309 140 cm
PDM332IEC-30R-140
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Take-back
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
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.