Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8)

Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vlevo vpředu
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vlevo vpředu
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vlevo vpředu
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vpravo vpředu
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Přední přímá
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Back
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vlevo vpředu
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vpravo vpředu
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Přední přímá
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8) Back
  • Vysoce účinný, modulární, třífázový zdroj UPS 1000 kVA s možností rozšíření na 1250 kVA, který poskytuje výkon, flexibilitu a maximální využití prostředků vyžadované ...

  • Zahrnuje: Instalační příručku, Služba spouštění

Zobrazit přehled produktu

GVX1000K1250NHS Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (1000000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
1.0MWatty / 1.0MVA
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Typ připojení vstupu
Hard wire 4-wire (3P + E)
Maximální vstupní proud
1702.0A
Galaxy VX 1000kVA rozšiřitelná na 1250kVA 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8)
Vysoce účinný, modulární, třífázový zdroj UPS 1000 kVA s možností rozšíření na 1250 kVA, který poskytuje výkon, flexibilitu a maximální využití prostředků vyžadované dnešními velkými datovými středisky a klíčovými aplikacemi. Tento zdroj UPS připravený pro platformu EcoStruxure nabízí až 99% účinnost zásluhou patentované technologie ECOnversion. Součástí je služba spuštění v pracovní době (5x8).
Zahrnuje: Instalační příručku, Služba spouštění

Galaxy VX Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Několik úrovní služeb
Díky možnosti odběru sad nebo jednotlivých servisních dílů jsou naše služby strukturovány tak, aby si zákazník mohl zvolit, co přesně od APC požaduje.
Zahrnuje službu zprovoznění 5x8
Vyžadováno pro plné pokrytí tovární záruky
EcoStruxure IT Expert
Ať již používáte chytrý telefon nebo počítač, připojte se k našemu nastavitelnému cloudovému monitorovacímu systému, který shromáždí, uspořádá a distribuuje kritická upozornění a důležité informace v reálném čase, čímž poskytuje jednotné rozhraní pro správu i vysoce distribuovaných prostředí fyzické infrastruktury. Pomocí pokročilé analýzy a testování výkonu můžete optimalizovat dobu provozu a plánování údržby a předejít tak problémům s infrastrukturou. Je k dispozici ve vybraných zemích. Další informace najdete na adrese ecostruxureit.com.
Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.

Dostupnost

Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
Flexibilita akumulace energie
Nabídka konvenčních zaplavených a modulárních baterií umožňuje vedle různých režimů nabíjení dimenzování podle specifických požadavků na zálohování.
Možnost paralelní redundance
Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Vnitřní ochrana proti zpětnému proudu
Zvyšuje obranu systému proti anomáliím napájení.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Kompatibilní s lithium-iontovým bateriovým řešením od Schneider Electric
Snižuje rozměry základny a hmotnost systému, požadavky na chlazení a údržbu a celkové náklady na vlastnictví; nabízí dvojnásobnou životnost baterií VRLA; a zlepšuje předpovídatelnost a ovladatelnost záložního ukládání dat.
Pro další informace klikněte na tento odkaz.
ECO režim
Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany
Robustní provoz
Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Ekologický konverzní režim ECOnversion
Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
Široký rozsah vstupního napětí
Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
1.25MWatty / 1.25MVA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr., 50 Hz Synchr. se sítí, 60 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
380 V, 415 V, 440 V
Koeficient amplitudy zátěže
3 s THC < 5%
Typ křivky
Sinusoida
Provoz při přetížení
10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí
< 2% linear load and < 3% non-linear load

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 3 % pro plnou zátěž
Jiná vstupní napětí
380 V, 415 V, 440 V
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW)
100.0kA
Vstupní účiník při plném zatížení
1.0

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Externí bateriový systém
Jmenovité napětí baterie
480 V
Napětí baterie při vybití
384 V DC

Komunikace a správa

Ovládací panel
7" touch screen display
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
2

Fyzický

Maximální výška
1970mm, 197.0cm
Maximální šířka
3600mm, 360.0cm
Maximální hloubka
900mm, 90.0cm
Čistá hmotnost
3110.0kg
Hmotnost při dodání
3737.0kg
Přepravní výška
2150mm, 215.0cm
Přepravní šířka
5160mm, 516.0cm
Přepravní hloubka
1060mm, 106.0cm
Barva
Bílá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 (Non-condensing) %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
68.0dBA
Tepelné ztráty on-line
175802.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ETL, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Možnosti

Služby