APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, montáž do stojanu 2U, 230V, 4x zásuvka IEC C13, SmartSlot, 6letá záruka, AVR, LCD
SMT1500R2I-6W
Výroba ukončena:31. 12. 2023
Blíží se ukončení servisní podpory:31. 12. 2029
Doporučené náhradní produkty
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
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
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
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
SMT1500R2I-6W nahrazuje: