Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, věžový, 230V, 8x zásuvka IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
SMT1000IC
typ baterie:
vstupní napětí:
Max. nastavitelný výkon (W):
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
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
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami