다양한 크기로 제공되는 Easy 랙 시리즈는 쉽고 빠르고 설치할 수 있도록 설계되었으며 간편하게 확장하고 맞춤화하며 장치에 추가할 수 있습니다. 네트워크 클로짓, 엣지 컴퓨팅 & 산업용 환경 및 클라우드 & 코로케이션 데이터 센터를 포함하여 다양한 중요 업무용 애플리케이션을 위한 고품질의 비용 효율적인 랙 시스템을 제공합니다. Easy 랙은 완벽한 맞춤화가 가능하며 24U에서 48U 단위, 600mm 및 800mm 너비, 800mm에서 1200mm 깊이 변형에 이르기까지 다양한 높이, 너비 및 깊이로 제공됩니다. 다양한 제품군에는 측면이 있거나 없는 랙 시스템도 포함됩니다. 공간 또는 높이 제약과 같은 구축 문제가 있는 현장에 쉽게 배송할 수 있도록 평면 포장 옵션도 제공합니다. Easy Rack은 최근에 출시되고 기능이 풍부한 Easy Rack PDU 시리즈를 포함하여 쉽게 선택 및 설치하고 다른 구성요소와 함께 장치에 추가할 수 있습니다. 또한 Easy 랙은 슈나이더 일렉트릭의 개방적이고 상호 운용이 가능하며 공급업체에 영향을 받지 않는 EcoStruxure IT 관리 소프트웨어와 완벽하게 호환되므로 언제 어디서나 모든 장치를 통해 사내 및 분산형 IT 인프라를 원격으로 모니터링할 수 있습니다.