シュナイダーエレクトリックのブランド

Step-Down Transformer200VACから100VACに変換、2U, 出力コンセント:NEMA5-20R x 12

SYTF2J

Take-back
Take-back
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム特別注文 - 見積期間
主な仕様
Main Input Voltage200 V
Input Connection Typeネーム L6-30P
number of rack unit2U
number of cables1
提供機器ラックマウント用取り付けブラケット
ユーザマニュアル
仕様・寸法
高さ8.9 cm
48.3 cm
奥行き66 cm
質量 43.18 kg
取付方法Front
mounting preferenceNo preference
取付モードRack-mounted
入力
負荷容量3500 VA
周波数50/60 Hz
出力
保護タイプCircuit breaker
効率90 %
number of power socket outlets12 NEMA 5-20R
規格/保証
規格UL 1778
動作環境
使用周囲温度 0…40 ℃
使用周囲湿度0…95 %
耐気圧(使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度-25…65 ℃
保管時の相対湿度0…95 %
保管可能高度0.00…15240.00 m
梱包単位
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height25.4 cm
Package 1 Width95.3 cm
Package 1 Length62.2 cm
Package 1 Weight50 kg
契約保証
保証2年間の交換サービス
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

調査中

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。