シュナイダーエレクトリックのブランド

PowerChute Business Edition (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)

SSPCBEW1575J

notification_ok
製品の環境パフォーマンス 詳細
オンラインストア
arrow2_down

仕様

概要
リードタイム通常は在庫あり
梱包単位
パッケージ1重量0.04 kg
パッケージ1の高さ22.8 cm
パッケージ1の幅16 cm
パッケージ1の長さ0.1 cm
arrow2_down

持続可能性

Green premium brand logo
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。 Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細arrow2_left
リソースパフォーマンス

省エネ製品

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
充実したパフォーマンス

鉛フリー

notification_ok

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

REACh宣言書

EU RoHS宣言書

自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)

適合

環境情報開示

arrow2_down

ドキュメント

arrow2_down

ソフトウェアとファームウェア

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。