

仕様
リードタイム | 通常は在庫あり |
---|
製品コンポーネントタイプ | Replacement battery cartridge |
---|---|
number of cables | 1 |
battery type | 鉛蓄電池 |
提供機器 | すべての必要なコネクタ バッテリーのリサイクルガイド インストールガイド 再利用可能なパッケージ Authorized return service (ARS) タグ |
高さ | 9.7 cm |
---|---|
幅 | 25.4 cm |
奥行き | 15.2 cm |
質量 | 20 kg |
取付モード | Not rack-mountable |
使用周囲温度 | 0…40 ℃ |
---|---|
耐気圧(使用高度) | 0...10000 ft |
使用周囲湿度 | 0…95 % |
保存周囲温度 | -15…45 ℃ |
保管可能高度 | 0.00…15240.00 m |
保管時の相対湿度 | 0…95 % |
バッテリースロットが空です | 0 |
---|---|
搭載済みバッテリ | 0 |
装置取付 | スタンドアロン型バッテリ・スタック |
追加情報 | Consists of two battery cartridges. Flame retardant, Long life. |
RBC数量 | 1 |
交換用バッテリー |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22.9 cm |
Package 1 Width | 57.2 cm |
Package 1 Length | 39.4 cm |
Package 1 Weight | 22.86 kg |
保証 | 30日 |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細
リソースパフォーマンス
Take-back program available
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
環境情報開示
(資源)循環性
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。