

APC IT Power Distribution Module 3 極 5 線 32A IEC309 800cm
PDM3532IEC-800
仕様
プレゼンテーション | 工場で組み立てられテストされた配電モジュールには、サーキットブレーカー、電源コード、電力接続、および回路監視が含まれます。 モジュール式 PDU によるモジュールの自動検出により、設置時間が最小限に抑えられます。 |
---|---|
リードタイム | 通常 3 週間以内で出荷 |
Main Input Voltage | 400 V 3相 |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 V 3相 |
提供機器 | インストールガイド |
色 | 灰 |
---|---|
高さ | 20.3 cm |
幅 | 43.2 cm |
奥行き | 40.6 cm |
質量 | 5.19 kg |
周波数 | 50 Hz |
---|---|
Max line current | 32 A |
最大出力電流 | 32 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 1 IEC 309 32 A |
製品認証 | CE VDE |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 20.3 cm |
Package 1 Width | 40.6 cm |
Package 1 Length | 43.2 cm |
Package 1 Weight | 6.1 kg |
保証 | 1 年間のオンサイト修理または部品交換 |
---|
持続可能性
Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。
Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO2排出削減製品を提供します。
詳細リソースパフォーマンス
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
ドキュメント
ソフトウェアとファームウェア
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。